Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Poprawa produktywności dzięki wydajniejszemu debugowaniu LVS

Narzędzia Calibre RVE pomagają projektantom szybciej debugować i naprawiać błędy LVS, jednocześnie eliminując potrzebę wielu pełnych uruchomień LVS. Interaktywna krótka izolacja zapewnia systematyczny i priorytetowy proces debugowania krótkich terminów. Propozycje poprawek w zwykłym tekście pomagają projektantom znaleźć główną przyczynę rozbieżności porównawczych LVS, a możliwość podkreślenia rozbieżności zarówno w widokach układu, jak i schematów pozwala im szybko i skutecznie wdrażać poprawki.

Schemat przedstawiający przepływ procesu z różnymi etapami i punktami decyzyjnymi.
Kluczowe cechy

Sprawdzona w produkcji, zaufana weryfikacja obwodów

Platforma Calibre nmLVS cieszy się zaufaniem projektantów, inżynierów i kierownictwa ze względu na sprawdzoną wydajność, pojemność, niezawodność i łatwość obsługi debugowania. Dokładna i precyzyjna weryfikacja obwodu jest niezbędnym elementem światowej klasy dostarczania krzemu.

Ustawia punkt odniesienia

Elastyczność i przewidywalność

Platforma Calibre nmLVS NMLV idealnie nadaje się do przetwarzania dowolnego rozmiaru zadań wymagających skomplikowanego wyodrębniania parametrów urządzenia, niezależnie od tego, czy są to projekty analogowe/RF, czy wielomilionowe układy scalone bramowe. Preferowane przez wszystkie główne odlewnie narzędzie Calibre nmLVS wyznacza punkt odniesienia dla dokładności, niezawodności i przewidywalności LVS.

Smartwatch z czarnym paskiem i kwadratową twarzą wyświetlający dane śledzenia kondycji
Intuicyjny i łatwy w użyciu

Debugowanie projektowe i łatwość użycia

Platforma Calibre nmLVS zapewnia intuicyjne i łatwe w użyciu zintegrowane środowisko debugowania weryfikacji projektu, które pomaga szybko znaleźć i rozwiązać problemy projektowe. Czasy wykonawcze Calibre nmLVS są zazwyczaj 2-3 razy szybsze niż tradycyjne procesy układów w porównaniu z procesami schematycznymi.

Osoba nosząca reflektor eksploruje ciemną jaskinię z widocznymi w tle stalaktytami i stalagmitami.
Szybkie czasy działania

Najlepsza w swojej klasie dokładność i czas działania

Platforma Calibre nmLVS zapewnia niezawodną dokładność rozpoznawania urządzeń i terminowe wykonanie wymaganych przez firmy i odlewnie układów scalonych, podczas gdy innowacyjne hierarchiczne i logiczne technologie wtrysku zapewniają praktycznie nieograniczony zakres projektowania z szybkim czasem pracy.

Osoba nosząca reflektor eksploruje ciemną jaskinię z widocznymi w tle stalaktytami i stalagmitami.

Zalecane zasoby Calibre nmLVS

Zapoznaj się z naszymi polecanymi zasobami lub odwiedź pełną bibliotekę zasobów Calibre nmLVS, aby wyświetlić seminaria internetowe na żądanie, opracowania techniczne i arkusze informacyjne.

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Calibre?

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania! Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś

Zadzwoń: 1-800-547-3000

Usługi doradcze Calibre

Pomagamy Ci zaadoptować, wdrażać, dostosowywać i optymalizować złożone środowiska projektowe. Bezpośredni dostęp do inżynierii i rozwoju produktu pozwala nam korzystać z głębokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie i tematyce.

Centrum wsparcia

Centrum pomocy technicznej Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze miejscu -
baza wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentacja, przypadki wsparcia, informacje o licencji/zamówieniach i nie tylko.

Projektowanie i produkcja Calibre IC

Pakiet narzędzi Calibre zapewnia dokładną, wydajną, kompleksową weryfikację i optymalizację układów scalonych we wszystkich węzłach procesu i stylach projektowania, jednocześnie minimalizując zużycie zasobów i harmonogramy taśmowania.