Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Obejrzyj nagranie teraz

Cyfrowa implementacja RTL-to-GDS z generatywną i agentyczną sztuczną inteligencją: oparta na Aprisa AI i Siemens EDA AI System

KLUCZOWE CECHY

10-krotna wydajność, 3-krotna wydajność obliczeniowa, 10% lepsza PPA

Aprisa AI opiera się na korzyściach związanych z korelacją, łatwością użytkowania i szybszym czasem projektowania zamknięcia i zapewnia 10-krotny wzrost produktywności inżynierskiej, 3-krotną poprawę wydajności komputerowej i 10% lepsze wyniki PPA w porównaniu z konwencjonalnymi przepływami pracy RTL-to-GDS.

Select...

AI Design Explorer automatycznie identyfikuje i implementuje najlepsze przepływy RTL-GDS, które zapewniają 10% lepszą wydajność, moc i powierzchnię (PPA) w przypadku zaawansowanych układów scalonych węzłów i zgodnie z priorytetami projektanta. Inteligentne algorytmy dostrajania łączą się z najlepszą strategią wdrażania, jednocześnie wykorzystując zasoby obliczeniowe 3x wydajniej i skracając czas realizacji projektu.

Aprisa AI Design Explorer tworzy gotowe do produkcji, czytelne, wielokrotnego użytku i konfigurowalne przepływy, które przewyższają profesjonalnie opracowane przepływy projektowe i z których zespoły inżynierów mogą się uczyć. Pokazuje swoje wyniki pod kątem przejrzystości, weryfikowalności i poszerzenia wiedzy zespołu projektowego.

A person is standing in front of a large screen displaying a design interface with various icons and options.
Kluczowe technologie

Aprisa AI na nowo definiuje przepływ RTL-to-GDS

Aprisa AI na nowo definiuje cyfrową implementację RTL-to-GDS, płynnie integrując sztuczną inteligencję w rdzeniu przepływu. Aprisa wykorzystuje zaawansowane uczenie maszynowe, uczenie wzmacniające, generatywną sztuczną inteligencję i agentów, aby zapewnić produktywność, szybszy czas tworzenia tapeout i optymalną jakość wyników (QoR).

Podstawowe uczenie maszynowe/wzmocnione uczenie

Zróżnicowane narzędzia uczenia maszynowego i wzmocnionego uczenia, które przyspieszają harmonogramy i zapewniają lepszą jakość jakości z przejrzystymi i weryfikowalnymi wynikami gotowymi do produkcji.

Zintegrowana generatywna sztuczna inteligencja

Interfejs języka naturalnego zwiększa produktywność i umożliwia szybkie przyspieszenie i wdrażanie, wszystko z poziomu interfejsu użytkownika Aprisa oraz w bezpiecznym, spersonalizowanym środowisku.

Agenci sztucznej inteligencji

Autonomiczni agenci AI wykonują w ułamku czasu zadania projektowe, które tradycyjnie wymagały intensywnego wysiłku ręcznego ze strony ekspertów projektantów. Wyniki są przejrzyste dla użytkownika i konfigurowalne dla pełnej elastyczności.

Siemens EDA System AI

Kompleksowy generatywny i agentyczny system AI EDA do projektowania półprzewodników i PCB.

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z pytaniami lub komentarzami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!