Dlaczego Aby zagwarantować, że Twoja 5-osiowa maszyna jest zgodna ze specyfikacją?
Wyzwanie
• Zwiększenie wydajności i wydajności dzięki zastosowaniu obrabiarek 5-osiowych. Jednak dokładność takiej maszyny jest mniej stabilna i musi być regularnie mierzona/kompensowana. Obecne techniki są powolne i tylko statyczne. Brak informacji o rzeczywistej dynamicznej wydajności w TCP.
• Maszyny 5-osiowe cieszą się zwiększonym zainteresowaniem na rynkach lotniczych, form precyzyjnych i medycznych.
• Skorzystaliby również ze zintegrowanej dynamicznej zautomatyzowanej kontroli jakości.
• Poprawi to wydajność, zmniejszy ilość złomu i da zaufanie do procesu produkcyjnego.
Rozwiązanie
• IBS Rotary Inspector to precyzyjne bezdotykowe narzędzie pomiarowe 3D, które zapewnia w pełni zautomatyzowany pomiar wydajności maszyny. System można wymienić jako narzędzie i uruchomić automatycznie. Analiza podaje parametry jakości, wydajność dynamiczną i dane o punkcie obrotu osi obrotowych.
• Dostarczono 100 systemów. Z nowym Trinitym dostępny jest w pełni zintegrowany system o potencjale 1000.