Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego zawory strefowe?

Zawory strefowe Siemens zapewniają niezawodne sterowanie włączaniem/wyłączaniem lub modulacją dla hydraulicznych systemów ogrzewania i chłodzenia. Pomagają zapewnić stały komfort w różnych zastosowaniach budowlanych.

Tradycyjne gumowe klapy w zaworach mogą twardnieć i odpryskiwać, prowadząc do wycieków i zanieczyszczeń systemu. Nasze zawory strefowe są wyposażone w wtyczkę metalowo-metalową i konstrukcję gniazda, która eliminuje typowe punkty awaryjne i utrzymuje integralność systemu.

Korzystaj z wymiennych siłowników, które pasują do wszystkich korpusów zaworów, upraszczając wybór i zmniejszając zapotrzebowanie na zapasy. Kompaktowy rozmiar i obrotowy siłownik umożliwiają montaż w ciasnych przestrzeniach. Technologia sprzężenia bezpośredniego umożliwia szybkie, beznarzędziowe podłączenie korpusów zaworów i siłowników, co pozwala zaoszczędzić cenny czas i koszty instalacji.

The Siemens zone valve product family.

Kluczowe korzyści

Zapewnij stabilne temperatury

Zapewnij niezawodny komfort dzięki systemom hydraulicznym. Nasza konstrukcja zaworu skokowego zapewnia precyzyjne włączanie/wyłączanie lub podstawowe sterowanie modulacją dla stabilnych temperatur i optymalnego komfortu w pomieszczeniach.

Zmniejsz koszty i czas instalacji

Zaoszczędź czas instalacji i zmniejsz koszty projektu dzięki naszej bezpłatnej usłudze montażu fabrycznego i etykietowania zaworów. Montujemy i etykietujemy zawory i siłowniki do bezpośredniej dostawy na miejscu pracy.

Optymalizacja operacji budowlanych

Popraw swoje działania i zwiększ komfort w pomieszczeniu dzięki naszym zaawansowanym rozwiązaniom zaworów strefowych. Osiągnij wydajną kontrolę dla bardziej komfortowego środowiska.

Wyróżnione możliwości