Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego powrót bez sprężyny?

Bezsprężynowe siłowniki przepustnic powrotnych Siemens OpenAir zapewniają niezawodne, energooszczędne sterowanie momentami obrotowymi od 44 do 310 funtów in, wybieralne sygnały 0—10 V lub 2—10 V oraz opatentowany adapter wału samocentrowego, który zapobiega poślizgowi. Ulepszone modele dodają dłuższe oceny cyklu dla trwałej wydajności.

Portfolio

  • GDE — 44 funtów
  • GLB — 88 funtów
  • GEB — 132 funtów
  • GBB — 221 funtów
  • GIB — 310 funtów
Obraz cyfrowego interfejsu narzędzia do integracji systemu HVAC z różnymi ikonami i przyciskami.

Kluczowe korzyści

Przyspiesz instalację

Opatentowany samocentrujący adapter wału, wstępnie okablowane opcje i ręczne nadpisanie pomagają technikom szybciej montować i uruchomić, zapewniając spójne wyniki.

Poprawa efektywności energetycznej

Niskie zużycie energii dzięki precyzyjnym sygnałom sterującym 0—10 V lub 2—10 V zmniejsza zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu komfortu i stabilności.

Skalowanie w większej liczbie aplikacji

Zakres momentu obrotowego od 44 do 310 funtów cala pasuje do skrzynek VAV, amortyzatorów obejściowych i izolacyjnych, jednostek dachowych i AHU o niezawodnej wydajności.

Najważniejsze funkcje