Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego zawory magnetyczne?

Nasze modulowane zawory magnetyczne zapewniają szybką i precyzyjną kontrolę wody, pary lub czynników chłodniczych w budynkach. Używają elektronicznie sterowanego magnesu do szybkiego pozycjonowania trzpienia i tarczy, kontrolując przepływ i zapewniając zamknięcie.

Utrzymanie spójności klimatu i unikanie przestojów w krytycznych środowiskach jest wyzwaniem. Nasze zawory magnetyczne zapewniają wysoką dokładność, szczególnie w zakresie niskiego przepływu, i szybkie prędkości pozycjonowania. Zapewnia to stabilną reakcję pętli sterowania i stabilność systemu, co prowadzi do oszczędności energii i niezawodnej pracy.

Nasze portfolio obejmuje:

  • Dwudrożne i 3-drogowe zawory mieszające, które mają regulację modulowaną dla gorącej lub schłodzonej wody i pary
  • Magnetyczne sterowane zawory chłodnicze 2-drogowe i 3-drogowe przeznaczone do modulowania sterowania obwodami chłodniczymi
An image of a Siemens water and steam magnetic valve with a diagram of its components.

Kluczowe korzyści

Sygnał sterujący i pozycja

Pozycja zaworu jest mierzona w sposób ciągły, zapewniając dokładny sygnał sterujący, skok zaworu i sprzężenie zwrotne położenia.

Uprość modyfikacje

W przypadku chłodniczych zaworów magnetycznych jeden typ zaworu może być stosowany do rozszerzania, obejścia gorącego gazu i przepustnicy ssącej, skutecznie upraszczając zmiany.

Dostosuj się do swojego rozwiązania

Wybierz zawory 2-drogowe lub 3-drogowe, aby dostosować zawory magnetyczne do konkretnych potrzeb konfiguracyjnych.

Wyróżnione możliwości