Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Heat recovery ventilation?

Siemens Climatix oferuje rozwiązania wentylacyjne z odzyskiem ciepła dla domowych urządzeń HVAC. Nasza technologia łączy innowacje ze zrównoważonym rozwojem, aby zwiększyć komfort, łączność i efektywność energetyczną.

Producenci OEM muszą dostarczać konkurencyjne, energooszczędne i opłacalne rozwiązania HVAC. Nasz sterownik Climatix S400 zapewnia automatyzację urządzeń do ogrzewania mieszkaniowego w celu zapewnienia efektywności energetycznej i dekarbonizacji.

Modułowa konstrukcja kontrolera S400 skraca czas badań i rozwoju. Natywna łączność w chmurze z systemem Climatix IC umożliwia cyfrowe usługi i zdalne monitorowanie w celu zmniejszenia ogólnych kosztów i poprawy wydajności usług. Nasza szeroka gama kompatybilnych czujników pozwala na kompleksowe monitorowanie i elastyczność systemu.

Siemens S400 Climatix Controller POS466.65-100-blue with a blue background and white text.

Kluczowe korzyści

Poprawa wydajności

Climatix S400 zapewnia wysoką wydajność do ogrzewania w pomieszczeniach mieszkalnych. Jego elastyczna konstrukcja skraca czas badań i rozwoju. Instalatorzy i klienci uzyskują dostęp do ważnych informacji, aby usprawnić operacje i poprawić komfort użytkowania.

Bezproblemowa integracja

Włącz swoje usługi cyfrowe dzięki natywnej łączności w chmurze Climatix IC. Łączymy się z monitorowaniem energii przez innych firm za pośrednictwem interfejsu API. Zintegruj S400 na miejscu przy użyciu standardowych protokołów, takich jak BACnet i Modbus, aby uzyskać szeroką kompatybilność.

Promowanie zrównoważonego rozwoju

Promuj rozwiązania czystej energii, takie jak pompy ciepła i ciepłownictwo, dzięki S400, aby uczynić budynki bardziej ekologicznymi. Innowacyjna konstrukcja, nosząca etykietę Siemens EcoTech, zapewnia elastyczność każdemu systemowi HVAC.

Najważniejsze funkcje