Zapewnij dwusekundowy czas działania
Osiągnij szybką wydajność otwierania i zamykania, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące przepływu powietrza i bezpieczeństwa.
Szybko działające siłowniki przepustnic OpenAir zapewniają dwusekundową reakcję zapewniającą precyzyjną kontrolę przepływu powietrza i bezpieczeństwo życia w krytycznych przestrzeniach. Zaprojektowane do pracy 24 VAC/DC z uniwersalnymi sygnałami i okablowaniem o pełnym napięciu, szybko się instalują i działają niezawodnie.Portfolio (seria szybkodziałająca):
Reaguj w ciągu dwóch sekund, aby utrzymać ciśnienie w pomieszczeniu i bezpieczeństwo w okapach dymowych i innych krytycznych środowiskach.
Zastosuj pełne okablowanie i konstrukcję, która umożliwia szybkie uruchomienie, zapewniając niezawodne działanie w wymagających przestrzeniach.
Wybierz funkcję awaryjną lub awaryjną operację przy użyciu sygnałów 2-pozycyjnych, pływających, 0—10 V, 2—10 V lub 4—20 mA dla bezproblemowej integracji.
Osiągnij szybką wydajność otwierania i zamykania, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące przepływu powietrza i bezpieczeństwa.
Polegaj na solidnej mocy uruchamiania dostosowanej do amortyzatorów laboratoryjnych, zasilających i wydechowych.
Stosuj okablowanie o pełnej mocy z pracą 24 VAC/DC, aby spełnić standardy budowlane bez kompromisów.