Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Climatix?

Climatix to kompletne rozwiązanie do sterowania HVAC dla producentów OEM, łączące sterowniki automatyzacji, platformę chmury i inteligentną koncepcję HMI w jednym zintegrowanym ecosystem. Część portfolio Siemens Xcelerator obejmuje trzy serie sterowników — wielokrotnie nagradzanego S400 do zastosowań domowych, C400 dla maksymalnej funkcjonalności przy minimalnej przestrzeni oraz C600 dla najbardziej wymagających instalacji i urządzeń.

Natywna łączność z chmurą za pośrednictwem systemu Climatix IC zapewnia elastyczną, otwartą platformę do wykorzystania zebranych danych z otwartym interfejsem API do integracji stron trzecich. Rozwiązanie SmartHMI zapewnia zunifikowany interfejs między telefonami, tabletami, komputerami i wbudowanymi HMI z jednego przepływu pracy inżynieryjnej.

Kluczowe korzyści

Szybsze wejście na rynek

Skróć harmonogram projektu i zmniejszyć koszty dzięki wstępnie zaprojektowanym sekwencjom i modułowemu projektowi, które minimalizują wysiłek inżynieryjny, umożliwiając szybką integrację i szybkie wdrażanie producentów OEM.

Wspieraj zrównoważoną wydajność energetyczną

Zapewnij najwyższy poziom efektywności energetycznej urządzeń HVAC dzięki ciągłemu monitorowaniu, konserwacji predykcyjnej i optymalizacji opartej na danych.

Po prostu podłącz zainstalowaną bazę

Wykorzystaj natywną łączność w chmurze dzięki układowi Climatix IC do bezpiecznego zdalnego monitorowania, diagnostyki i zarządzania wieloma lokalizacjami, poprawiając gotowość usług i odblokowując nowe cyfrowe modele biznesowe.

Najważniejsze funkcje

Często zadawane pytania

Zacznij pracę teraz