Zawory motylkowe Siemens są idealne do systemów hydraulicznych. Projektujemy je tak, aby izolować przepływ za pomocą szczelnego odcinania pęcherzyków, kontrolując gorącą i schłodzoną wodę, w tym do 50% glikolu, od -40° F do 250° F.
Systemy hydrauliczne często borykają się z niewydajną izolacją przepływu, marnotrawstwem energii i przedwczesną awarią zaworów. Nasze zawory motylkowe rozwiązują te problemy, zapewniając lepszą wydajność i wydajność. Osiągnij szczelne odcinanie pęcherzyków z zerowym wyciekiem, eliminując zmarnowaną energię i wydłużając żywotność produktu.