Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego czujniki jakości powietrza?

Czujniki jakości powietrza firmy Siemens zapewniają dobre samopoczucie i pomagają zwiększyć produktywność użytkowników, jednocześnie maksymalizując efektywność energetyczną w Twojej przestrzeni. Nasza szeroka gama obejmuje czujniki dwutlenku węgla, cząstek stałych i lotnych związków organicznych.

Słaba jakość powietrza w pomieszczeniach może sprawić, że pasażerowie poczują się nieswojo. Nasze czujniki poprawiają komfort pomieszczenia dzięki wentylacji kontrolowanej przez zapotrzebowanie, zapewniając zdrowe i produktywne środowisko wewnętrzne.

Wybieraj spośród szerokiej gamy opcji pomiarowych do kompleksowego monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach. Czujniki bezprzewodowe upraszczają instalację, minimalizując wysiłek okablowania, oferując wszechstronne rozmieszczenie i elastyczną integrację.

Wybieraj między jednostkami pomiarowymi do pomiaru jakości powietrza a naszymi czujnikami wieloczujników IAQ serii 7 w 1 QNA.

An image of a device used for monitoring indoor air quality with a display showing various air quality metrics.

Kluczowe korzyści

Popraw jakość powietrza i komfort

Popraw jakość powietrza dla lepszego komfortu pasażera. Użyj czujników wentylacji kontrolowanej przez popyt, aby zoptymalizować warunki w pomieszczeniu pod kątem zdrowego środowiska wewnętrznego.

Uproszczenie instalacji

Zminimalizuj okablowanie za pomocą czujników bezprzewodowych w celu uproszczenia instalacji. Umieść je elastycznie, aby zapewnić precyzyjne pozycjonowanie i prostą integrację budynku.

Łatwe monitorowanie danych

Monitoruj kluczowe aspekty jakości powietrza w pomieszczeniach dzięki wielu opcjom pomiarowym. Uzyskaj pełną przejrzystość IAQ swojego budynku, aby podejmować świadome decyzje przy użyciu danych w czasie rzeczywistym.

Polecane rozwiązania