Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego HPCworks Velocity?

Wykonuj miliony zadań dziennie dzięki HPC Works Velocity za pomocą skalowalnego, opartego na zdarzeniach planowania zadań z opóźnieniem poniżej milisekund, zapewniając maksymalną przepustowość w wymagających branżach, takich jak projektowanie półprzewodników.

Wykorzystaj w pełni drogie oprogramowanie do automatyzacji projektowania elektronicznego (EDA) i zmaksymalizuj zasoby obliczeniowe, od małych, dedykowanych farm serwerów po złożone, rozproszone środowiska HPC, klastry i chmury. Zwiększ przepustowość dzięki hierarchicznemu planowaniu.

hpcworks-accelerator-why-product-professional-laptop-as679405247-5333x3555

Osiągnij maksymalną przepustowość

Zmaksymalizuj wykorzystanie pojemności i przyspiesz przepustowość dzięki architekturze opartej na zdarzeniach, małemu rozmiarowi pamięci i wyjątkowo niskiemu opóźnieniu wysyłki. Bądź na bieżąco dzięki dużemu widokowi ukończonych, nieudanych i czekających zadań.

Priorytetyzuj ważne zadania

Umożliwiaj wykonywanie zadań krytycznych przed mniej ważnymi zadaniami, korzystając z funkcji, takich jak opcja wstępna i rezerwacje. Zawieś uruchomione zadania i wznowiaj je po zakończeniu zadań o wyższym priorytecie, dzięki czemu nie musisz odkładać licencji na bok.

Integracja z rozwiązaniami EDA

Połącz szybkie planowanie zadań w przedsiębiorstwie z wiodącymi w branży narzędziami do wizualizacji przepływu projektu i zarządzania zależnościami, szczegółowego monitorowania i raportowania, alokacji licencji i nie tylko.

Najważniejsze funkcje

Kompleksowe zarządzanie polityką

Kontroluj obciążenia, zapewniaj uczciwy dostęp użytkowników i nadaj priorytet zadaniom krytycznym, ustawiając i egzekwując zasady za pomocą funkcji takich jak fairshare, rezerwacje i opcje wstępne. Zoptymalizuj środowisko obciążenia pracą, aby sprostać zmieniającym się potrzebom dzięki przejrzystej, szczegółowej widoczności zadań, która opiera się na decyzjach dotyczących zasad opartych na danych.

hpcworks-accelerator-kompleksowo-zarządzaniem-polityki-profesjonalny-tablet-as1496959594-3840x2160

Szybkie skalowanie w chmurze

Optymalizuj obciążenia dzięki wysokowydajnemu, opłacalnemu planowaniu zadań w chmurze. Szybko i płynnie skaluj swoje zasoby obliczeniowe. Zwiększ koszty chmury bliżej niż kiedykolwiek dokładnego zapotrzebowania, skalując zasoby chmury z powrotem do zera, gdy nie są już potrzebne.

hpcworks-accelerator-szybko-skalowanie-chmurowa-profesjonalny-tablet-as493462995-5120x2880

Hierarchiczne planowanie (HPCworks Velocity Plus)

Zwiększ przepustowość i popraw wykorzystanie zasobów, odładowując harmonogram podstawowy za pomocą hierarchicznego harmonogramu. Milisekundowe opóźnienie wysyłki przynosi korzyści krótkim zadaniom, które użytkownicy mogą kolejno ustawiać w kolejce. Zmniejsz obciążenie planowania niższego poziomu, przeglądając partię krótkich zadań jako jedno dłuższe zadanie. Wdrożenia osiągnęły 6-10-krotny wzrost przepustowości bez dodatkowej pojemności obliczeniowej.

hpcworks-akcelerator-hierarchiczne-planowanie-profesjonalny-tablet-as1725140391-7860x4050