Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Hover Microgrid Solution w oparciu o Hover Energy

Hover projektuje, rozwija i instaluje mikrosieci, wykorzystując zastrzeżoną technologię turbin wiatrowych Hover (na budowie) i zastrzeżonych systemów sterowania Hover (osadzając sprzęt Siemens). Wdrażamy stacjonarne szafy danych, aby zarządzać mikrosiecią za pomocą oprogramowania IBM, a następnie ten „system rack” może działać jako katalizator poprawy digitalizacji wszystkich zasobów na miejscu i zarządzania zasobami.

Dlaczego Hover Zintegrowana mikrosieć dla środowiska zbudowanego?

Zintegrowana mikrosieć Hover istnieje, aby zapewnić obiektom komercyjnym, przemysłowym i rządowym niezawodną energię odnawialną na miejscu. Służy właścicielom budynków w obliczu niestabilności sieci, rosnących kosztów energii i mandatów dekarbonizacji. Łącząc wiatr na dachu, energię słoneczną, magazynowanie baterii i sterowanie w czasie rzeczywistym, Hover optymalizuje wytwarzanie i odporność. Wartość klienta jest mierzona poprzez przesunięcie obciążenia, czas pracy i długoterminowe oszczędności kosztów.

Zalety

  • Zapewnia niezawodne zasilanie na miejscu podczas niestabilności sieci lub przerw w zasilaniu, łącząc magazynowanie wiatru, energii słonecznej i akumulatorów, pomagając obiektom w utrzymaniu pracy i skróceniu przestojów.
  • Zmniejsza zależność od użyteczności publicznej i szczytowe zapotrzebowanie dzięki zoptymalizowanej generacji na miejscu, zapewniając mierzalne przesunięcie obciążenia i długoterminowe oszczędności kosztów.
  • Wspiera cele zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji dzięki produkcji odnawialnej, która spełnia wiodące normy dotyczące energii elektrycznej, bezpieczeństwa i połączeń międzysystemowych.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Zmniejszenie zależności od sieci w budynkach

Zintegrowana mikrosieć Hover łączy wiatr na dachu, fotowoltazję słoneczną, magazynowanie baterii i sterowanie w czasie rzeczywistym, aby zmniejszyć zależność od użyteczności publicznej w budynkach komercyjnych. Wdrożenia zwiększają generowanie na miejscu, zwiększają odporność i mogą osiągnąć nawet 48% przesunięcie obciążenia.