Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Streamlining PLC-Octalarm Integration using Siemens PLCs w oparciu o Hollander Techniek

Hollander Techniek to holenderska firma rodzinna oferująca zintegrowane rozwiązania techniczne w zakresie inżynierii elektrycznej i mechanicznej, automatyki, bezpieczeństwa i zrównoważonej energii. Obsługując sektory takie jak przemysł, media, handel detaliczny i opieka zdrowotna, koncentrują się na innowacjach, zrównoważonym rozwoju i potrzebach klientów. <br/>Zatrudniając ponad 550 pracowników w różnych lokalizacjach w Apeldoorn, Amersfoort, Almere i Almelo, firma odnotowała 573 pracowników w 2022 roku i roczne przychody w wysokości 170 milionów euro w 2023 roku.

Dlaczego Integracja PLC-Octalarm, wydajna, elastyczna i bezpieczna.?

Tradycyjne połączenia PLC do oktalarm powodowały problemy, takie jak złożone okablowanie dla każdego alarmu i ograniczona elastyczność zmian.
Nowe rozwiązanie integruje Octalarm z istniejącą siecią firmową, umożliwiając bezpośrednie wysyłanie alarmów i zarządzanie nimi centralnie.
Dzięki skryptowi i automatyzacji alarmy są uruchamiane automatycznie, zmniejszając pracę ręczną.
Tworzy to elastyczny, wydajny i scentralizowany system alarmowy.

Schemat integracji PLC-Octalarm

Zalety

  • Oszczędność czasu: Usprawniony proces znacznie skraca czas instalacji, dzięki czemu jest wysoce skalowalny dla projektów dowolnej wielkości.
  • Ulepszony Security: Wbudowane funkcje cyberbezpieczeństwa Octalarm pomagają chronić poufne dane i zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi.
  • Zwiększona niezawodność: scentralizowana kontrola i eliminacja ręcznego wprowadzania danych minimalizują ryzyko błędu ludzkiego i zapewniają dokładne raportowanie alarmów.
  • Elastyczność: możliwość łatwego dodawania lub modyfikowania alarmów bez fizycznego ponownego okablowania zapewnia większą zdolność adaptacji do zmieniających się wymagań operacyjnych.
  • Poprawiona ciągłość: Rozwiązanie zwiększa niezawodność systemu i zmniejsza przestoje.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Integracja Octa Alarm z PLC Siemens

Ten przypadek użycia pokazuje, w jaki sposób z powodzeniem radziliśmy sobie z wyzwaniami związanymi z tradycyjną integracją PLC i Octalarm, dostarczając naszym klientom bardziej wydajne, elastyczne i bezpieczne rozwiązanie poprzez elektryczne okablowanie i centralizację sterowania.