Dlaczego AerialView 3.0 - konfigurowalne raportowanie niestandardowe?
Systemy PLC i SCADA generują dużą ilość danych, nie zawsze jest to łatwe do kontekstualizacji w formacie, który klient może łatwo zrozumieć. AerialView zapewnia platformę do łączenia wielu źródeł danych i tworzenia szablonów raportów zdefiniowanych przez użytkownika, do uruchamiania raportów zaplanowanych i na żądanie, a wszystko to obsługiwane przez konfigurowalne środowisko inżynieryjne do tworzenia własnych szablonów raportów. Dostęp do tych raportów jest oparty na sieci internetowej, co ułatwia dostęp do danych przez sieć LAN zakładu. Internetowe Software do raportowania przemysłowego AerialView v3.0 jest idealnym rozwiązaniem do konfigurowania i generowania niestandardowych raportów dla systemów automatyki. Dzięki łatwym łączeniom do sterowników PLC Siemens przez S7 możesz stworzyć własną bazę danych, połączyć się z istniejącą bazą danych SQL. Nasze złącza narzędzi źródłowych danych dla sterowników PLC innych niż Siemens przez sterowniki PLC Modbus TCP/IP i AB do podłączenia innych systemów, jeśli jest to wymagane. AerialView z powodzeniem uruchamia blisko 100 licencji na całym świecie.
Zalety
- Szybsze i wygodniejsze generowanie raportów MIS
- Internetowy ułatwiający dostęp do danych
- Modyfikuj swoje raporty bez wiedzy o kodowaniu IT
Dostępne funkcje
Generuj raporty zmianowe, uruchamiane w czasie w funkcji automatycznej poczty e-mail
Generuj raporty Excel lub pdf na żądanie
Przygotuj własne pulpity nawigacyjne
Poznaj zasoby i powiązane produkty
Wymagania wstępne
Dostęp do Database SQL