Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

HEITEC Smart Factory Starter-Kit w oparciu o Heitec

HEITEC AG, z siedzibą w Erlangen, od ponad 50 lat wyróżnia się doskonałością w dziedzinie automatyzacji, cyfryzacji, elektroniki i inżynierii zakładów. Zatrudniając ponad 1200 pracowników, HEITEC opracowuje niestandardowe rozwiązania, które zwiększają produktywność i wydajność w różnych branżach. Łącząc automatyzację z inżynierią cyfrową, HEITEC wspiera firmy w drodze do inteligentnej fabryki. Jako partner w Siemens Xcelerator Marketplace, HEITEC oferuje innowacyjne, skalowalne rozwiązania dla połączonej i gotowej na przyszłość branży.

Dlaczego Materialny IoT - pierwszy krok w kierunku inteligentnej produkcji?

Zestaw startowy Smart Factory istnieje, aby umożliwić szybkie i niskie ryzyko wejście w cyfryzację przemysłową. Obsługuje producentów i producentów OEM, zwłaszcza MŚP, którzy chcą podłączyć istniejące maszyny. Zajmuje się brakiem przejrzystości produkcji, zużycia energii i wydajności poprzez umożliwienie prostego pozyskiwania danych, wizualizacji i analizy.

Inteligentny schemat systemu fabrycznego

Zalety

  • StarterKit zapewnia niskoprogowy, łatwy w użyciu dostęp do inteligentnych rozwiązań fabrycznych bez względu na to, jak stare lub już zautomatyzowane są Twoje maszyny. Skorzystaj z płynnego skalowania zgodnie z konkretnymi potrzebami biznesowymi
  • Zestaw startowy łatwo integruje się z istniejącymi krajobrazami IT/OT dzięki szerokiej gamie złączy i otwartych interfejsów, umożliwiając bezproblemowe łączenie z maszynami, systemami i aplikacjami korporacyjnymi bez skomplikowanego dostosowywania.
  • Zestaw startowy umożliwia opłacalne wejście w cyfryzację przy niskich nakładach początkowych i przewidywalnych kosztach. Jego standaryzowane podejście utrzymuje niskie koszty skalowania podczas wdrażania na dodatkowe maszyny, linie lub miejsca.
  • Wstępnie skonfigurowane komponenty i sterowane wdrażanie zapewniają szybką implementację, umożliwiając użytkownikom generowanie informacji i wymiernych korzyści w krótkim czasie, bez długich projektów i złożonych wysiłków inżynierskich.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Doskonalenie procesów Brownfield i Greenfield

StarterKit umożliwia ulepszanie procesów, np. optymalizację OEE, w Brownfield i Greenfield, bez względu na to, jak stary i zautomatyzowany jest sprzęt produkcyjny.