Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

HEITEC Energy App w oparciu o Heitec

HEITEC AG, z siedzibą w Erlangen, od ponad 50 lat wyróżnia się doskonałością w dziedzinie automatyzacji, cyfryzacji, elektroniki i inżynierii zakładów. Zatrudniając ponad 1200 pracowników, HEITEC opracowuje niestandardowe rozwiązania, które zwiększają produktywność i wydajność w różnych branżach. Łącząc automatyzację z inżynierią cyfrową, HEITEC wspiera firmy w drodze do inteligentnej fabryki. Jako partner w Siemens Xcelerator Marketplace, HEITEC oferuje innowacyjne, skalowalne rozwiązania dla połączonej i gotowej na przyszłość branży.

Dlaczego Inteligentne zarządzanie energią w połączeniu ze śladem węglowym produktów?

HEITEC Energy App optymalizuje zużycie energii w przemyśle, gminach i mediach. Integruje istniejące czujniki i umożliwia szybką instalację za pomocą kodów QR. Kompatybilny z IDX, spełnia wymagania KPI PCF i CSRD. Aplikacja generuje raporty DIN EN 16247, przechwytuje dane na poziomie maszyny i przetwarza informacje dla przemysłu 4.0 i cyfrowych bliźniaków. Oferuje skalowalne rozwiązanie do inteligentnego zarządzania energią, kwalifikujące się do finansowania ISO 50001.

HEITEC Energia

Zalety

  • Łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą
  • Obliczenia PCF i raportowanie zgodności wspierają zgodność.
  • Przygotowany do przyszłych wymagań PCF i CSRD

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Obniżenie kosztów produkcji produktu

HEITEC Energy App radzi sobie z wyzwaniami dotyczącymi energii i ESG w żywności i napojach, optymalizując zużycie, obniżając koszty i zwiększając zrównoważony rozwój. Integruje czujniki, umożliwia szybką konfigurację QR i zabezpiecza dane PCF/CSRD. Zgodny z normą ISO 50001, rejestruje zużycie zbliżone do maszyny i tworzy raporty DIN EN 16247