Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

EcoHash - Thinking ahead in energy utilisation w oparciu o HASHLYNK

HASHLYNK opracowuje zintegrowane rozwiązania do efektywnego wykorzystania energii odnawialnej w nowoczesnych systemach energetycznych. Łącząc sprzęt klasy przemysłowej z inteligentnym oprogramowaniem sterującym, HASHLYNK umożliwia konwersję nadwyżki energii odnawialnej na użyteczną energię cieplną i moc obliczeniową, zwiększając ogólną wydajność systemu i rentowność ekonomiczną. Rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o płynnej integracji z istniejącą infrastrukturą i koncentrują się na skalowalności, automatyzacji i długoterminowej niezawodności. HASHLYNK jest zbudowany przez interdyscyplinarny zespół z doświadczeniem w inżynierii instalacji, technologii elektrycznej i budowlanej, rozwoju oprogramowania i administracji biznesowej.

Dlaczego Przekształć nadwyżkę energii na dochód i ciepło użytkowe?

EcoHash przekształca nadwyżkę energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na dochody i użyteczne ciepło dzięki kontrolowanym obciążeniom obliczeniowym, zarządzanym przez Controller HashLink i integrowalnym z systemami Siemens. Wygenerowana moc obliczeniowa jest dostarczana do sieci Bitcoin. EcoHash redukuje ograniczenie kosztów, zwiększa wartość €/kWh, dostarcza ciepło do użytku na miejscu i skraca zwrot z inwestycji, jednocześnie wspierając elastyczne zasoby energetyczne.

Zalety

  • Wyższa wartość na kWh w porównaniu z zasilaniem sieciowym ~0,20 €/kWh (średnia 4-letnia) poprzez przekształcenie nadwyżki mocy w sterowalną moc obliczeniową, nawet jeśli eksport sieci jest ograniczony lub niedozwolony.
  • Odzysk ciepła dla wartości dodanej: zapewnia dostaw do 80 °C przy wydajności ~ 95%, zmniejszając koszty ogrzewania i zwiększając zużycie energii ze źródeł odnawialnych.
  • Szybszy zwrot dzięki wyższemu zwrotowi w €/kWh, uniknięciu ograniczeń i odzyskaniu ciepła; skalowalne w zakresie 20—60 kW na jednostkę i rozszerzalne poprzez kaskadę.
  • Autonomiczna kontrola nadwyżki do obciążenia — wykrywa nadwyżkę energii i automatycznie wysyła ją do obliczeń i ciepła. Eliminuje ręczne równoważenie i płynnie integruje się z istniejącymi zasobami i konfiguracjami Siemens Energy Manager.
  • Wartość dwukierunkowa z każdego kWh — każda jednostka nadwyżkowa generuje przychody obliczeniowe, jednocześnie dostarczając ciepło użytkowe, przekształcając zmarnowaną energię w dochód i oszczędności kosztów ogrzewania.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Ograniczenie dystrybucji energii

EcoHash absorbuje nadwyżkę energii odnawialnej podczas przeciążenia sieci, przekształcając ją w obliczenia i ciepło. Zmniejsza to ograniczenie, stabilizuje rozkład i zwiększa wartość na kWh.

Często zadawane pytania

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Router Skylance wymaga sieci LAN lub SIM, w zależności od wybranej opcji konfiguracji

Podłączenie cieplne ≥1 ″; wymagane przygotowanie dla każdej opcji połączenia

Wymaga ≥100 kW mocy odnawialnej lub ≥100 000 kWh rocznie nadwyżki energii

Do montażu wymagany jest ok. 10 m² suchego obszaru chronionego przed warunkami atmosferycznymi

400 V, 3-fazowe połączenie z ≥160 A przez odłącznik bezpiecznika NH