Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Layout & Workstation Planning-Plattform w oparciu o Halocline

Halocline to startup oprogramowania, którego rozwiązanie wirtualnej rzeczywistości o tej samej nazwie umożliwia stworzenie realistycznej wirtualnej fabryki. Inżynierowie przemysłowi wykorzystują Halocline do optymalizacji procesów produkcyjnych i montażowych w cyfrowym bliźniaku swojej fabryki. Prowadzi to do znacznie krótszych etapów planowania, lepszej walidacji i bardziej wydajnych procesów produkcyjnych.

Dlaczego Umożliwienie inżynierom planowania cyfrowego, szybszego i ekonomicznego?

Twórz i optymalizuj sklepy i obszary robocze w ciągu kilku minut
Zaimportuj swoje dane, skorzystaj z naszej biblioteki lub utwórz geomitrię 3D w Halocline
Podziel się i omów swoją fabrykę cyfrową z interesariuszami

Zalety

  • Przyspieszenie procesów produkcyjnych o 25%
    Zmniejszenie czasu i kosztów procesów planowania o 75%
  • Wspólne zrozumienie od samego początku oznacza, że szybciej łapiesz błędy w planowaniu, oszczędzasz czas i zachowujesz cyfrowy bliźniak swojej produkcji - gotowy do użycia w innych systemach.
  • Oszczędź koszty podróży
    Skróć czas wprowadzania na rynek
    Komunikuj się wydajniej

Dostępne funkcje

Case Study

Inteligentna fabryka strugana w Halocline

Planowanie inteligentnej fabryki w Witzenmann

W niemieckim zakładzie wiodącym w Witzenmann trzeba było zaplanować 23 700 m² powierzchni i nowoczesną, zrównoważoną inteligentną fabrykę.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Automatyczna analiza MTM poprzez symulację VR

FESTO | Od projektowania miejsca pracy do analizy MTM

Dzięki Halocline FESTO rozwiązuje wyzwanie związane z wczesną walidacją złożonych systemów montażowych.
75% szybciej niż ich warsztaty inżynierii kartonowej.