Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Gento Luna w oparciu o Guangdong Tianji Intelligent SYSTEM

Guangdong Tianji wspiera produkcję i komercyjną transformacja cyfrowa cyfrową dzięki zaawansowanym robotom (7-osiowa współpraca, SCARA, humanoid Marvin) i samodzielnie opracowanym akcesoriom, zapewniając milimetryczną precyzję.
3C, nowe przemysły energetyczne i medyczne Świadczymy kompleksowe usługi dla przemysłu 3C, nowej energetyki i medycznej, automatyzując produkcję, obsługując ponad 1000 klientów za pomocą ponad 15 000 robotów online i zapewniając roczne oszczędności 1,8 mln RMB w nowych przypadkach energetycznych.

Dlaczego Robot wieloscenariusowy do badań i rozwoju wcielonej inteligencji?

Składana konstrukcja Gento Luna i dookólne podwozie przełamują tradycyjne ograniczenia robotów. Obsługuje naukowców, przedsiębiorstwa i usługodawców, posiada 26 DOF i kontrolę siły całego ciała dla bezpiecznej interakcji. Jego konstrukcja windy i autonomiczna nawigacja zapewniają dużą mobilność. Naprawia wady, takie jak stały kształt, wąskie przypadki użycia, zagrożenia bezpieczeństwa i słabe obliczenia, działając jako stabilna platforma do ograniczania barier badawczo-rozwojowych.

Robot składany na kółkach

Zalety

  • Unikalna składana konstrukcja i dookólna obudowa umożliwiają elastyczny ruch, dostosowując się do badań, przemysłu, sprzątania i innych scenariuszy.
  • Wyposażony w kontrolę siły całego ciała, elastycznie reaguje na kolizje i zapewnia bezpieczeństwo podczas współpracy człowiek-robot.
  • Wysokowydajny sprzęt komputerowy i system open source oszczędzają pracę związaną z podstawowym budowaniem frameworka, pomagając użytkownikom skupić się na badaniach i rozwoju algorytmów i zastosowaniu.

Dostępne funkcje

Case Study

Rozwiązania Gento Luna dla badań i edukacji

Scenariusz badań i edukacji

Składana dookólna platforma Gento Luna obsługuje ROS2, zapewniając bezpieczne środowisko do training algorytmów humanoidalnych robotów i powiązanych eksperymentów.