Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Gridscale X Dynamic Line Rating?

Oprogramowanie Gridscale X Dynamic Line Rating oblicza i prognozuje przepustowość linii napowietrznych w czasie rzeczywistym na podstawie aktualnych lokalnych warunków pogodowych i otoczenia. Zwiększenie przepustowości linii o 10 do 15% w 90% przypadków, wypełniając lukę między pilnymi potrzebami na przepustowość a harmonogramem rozbudowy sieci.

To modułowe, interoperacyjne rozwiązanie integruje się z istniejącymi przepływami pracy IT/OT systemów sterowania siecią i innymi aplikacjami, zapewniając elastyczność bez blokowania dostawcy. Dynamic Line Rating jest kompatybilny z Spectrum Power i portfolio Gridscale X, co zapewnia lepsze prowadzenie operatora i wysoką stabilność sieci.

Kluczowe korzyści

Zwiększ przepustowość linii

Dynamic Line Rating może zwiększyć nośność prądu linii i obniżyć koszty ponownego wysyłania. W połączeniu z naszym oprogramowaniem Dynamic Security Assessment operatorzy mogą oceniać problemy przed osiągnięciem limitu termicznego.

Zachowaj zgodność

Dynamic Line Rating jest zgodna z międzynarodowymi standardami i zaleceniami (np. IEEE, CIGRE). Pomożemy Ci w dostarczaniu obliczonych ratingów podmiotom regulującym, aby spełnić wymogi regionalne.

Skaluj w razie potrzeby

Wykorzystaj ogólne dane pogodowe, pomiary lokalne i dane poszczególnych czujników. Analizuj dowolną liczbę punktów znamionowych, od pojedynczych linii wysokiego napięcia po całe sieci, na poziomach podtransmisji i transmisji.

Wyróżnione możliwości