Każdy pakiet zaczyna się od trzech podstawowych modułów:
Wbudowana Database
Unikalna wbudowana Database zapewnia klientom kluczową przewagę w zaawansowanej ocenie ochrony — umożliwiając im optymalizację jakości i niezawodności danych. Centralna baza danych umożliwia automatyczne udostępnianie danych i wykorzystanie we wszystkich modułach, eliminując potrzebę ręcznej aktualizacji.
Edytor bazy danych
The Moduł edytora Database jest podstawą wszystkich funkcji Advanced Protection Assessment. Dzięki temu modułowi inżynierowie ochrony mogą uprościć budowanie modelu transformatora, w tym import modelu przekaźnika, ponownika i bezpieczników, łączenie danych i szybkie wprowadzanie danych ochronnych.
Schemat jednowierszowy
Z Moduł diagramu jednowierszowego użytkownicy mogą budować i utrzymywać schemat jednowierszowy systemu, a także wyświetlać dane, wyniki zwarcia i odpowiedzi symulacji ochrony. Dzięki temu modułowi użytkownicy uzyskują bezpośredni dostęp do otwierania wyłączników i stosowania usterek.
Opcjonalne moduły obejmują:
Zwarcie
The Moduł zwarcia oblicza dowolny rodzaj usterki w systemie dowolnej wielkości. Obsługuje standardowe i niestandardowe raportowanie, zautomatyzowane badania usterek, analizę lokalizacji usterek i zdefiniowane przez użytkownika warunki usterek.
Grafika koordynacyjna
The Moduł grafiki koordynacyjnej wyświetla charakterystykę urządzenia zabezpieczającego przed nadprądem i odległością. Obsługuje interaktywne aplikacje awaryjne i awaryjne, graficzne resetowanie przekaźników oraz bezpośrednie resetowanie dotknięć przekaźników i punktów testowych przekaźników i dystrybucji.
Stałe liniowe
The Moduł stałych linii oblicza impedancję sekwencji dodatniej oraz ustawione i wzajemne impedancje sekwencji zerowej napowietrznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych na podstawie danych przewodów, wykorzystania przewodów uziemiających i konfiguracji wieży.
Ustawienie przekaźnika
The Moduł ustawiania przekaźnika reprezentuje procedury ustawiania przekaźników firmy jako makra napisane przez użytkownika, które wykonują badania błędów, obliczają nieprzetworzone ustawienia przekaźnika i wybierają rzeczywiste dotknięcia. Biblioteka „makr startowych” obejmuje ustawianie cyfrowych przekaźników odległości w permisywnych schematach podróży transferu nadzasięgu i nie tylko.
Symulator systemu
The Moduł symulatora systemu wykonuje badania jednoscenariuszowe w interakcji z diagramem jednowierszowym.
Sprawdzanie przekaźnika
The Moduł sprawdzania przekaźnika zapewnia zautomatyzowaną symulację zdarzeń krokowych systemu ochrony w odpowiedzi na różne scenariusze usterek. Ta wyjątkowa funkcja pozwala na przeprowadzenie szerokiej oceny ochrony w celu wykrycia błędnych koordynacji. Raporty podsumowujące ułatwiają wykrycie problemów.
Moduł produkcji zamówień
The Moduł produkcji zamówień generuje oparte na danych raporty ustawień przekaźników na podstawie dotknięć i punktów testowych dla określonych lokalizacji.
Przepływ mocy (tylko Pro-Ultimate Plus)
The Moduł przepływu mocy oferuje zarówno metody rozwiązania Newton, jak i Fast Decoupled. Algorytmy sterowania obsługują transformatory końcówkowe i fazowe, sterowanie napięciem przez generowanie reaktywne, działanie przełączanego banku kondensatorów i sterowanie wymianą obszaru.
Moduł wyłącznika (tylko Pro-Ultimate Plus)
The Moduł wyłącznika automatyzuje ocenę pracy przerywania wyłączników zgodnie z zatwierdzonymi procedurami norm IEC lub ANSI i usprawnia ocenę nowych i istniejących wyłączników.
Moduł analizy czułości (tylko Pro-Ultimate Plus)
The Moduł analizy czułości automatycznie uruchamia szereg zdarzeń nieprzewidzianych mających na celu ocenę prawidłowego działania badanej ochrony linii, a także wystarczalności w odniesieniu do konkretnych wymagań tej operacji.
Ochrona sprzętu
The Moduł ochrony sprzętu umożliwia szybkie gromadzenie danych o ochronie urządzeń i krzywych operacyjnych sprzętu w celu przeprowadzenia kompleksowych ocen ochrony, zwiększając produktywność inżynierów i zapewniając pełne pokrycie.
Redukcja zwarć (tylko Pro-Ultimate Plus)
The Moduł redukcji zwarć oferuje dwa rodzaje redukcji sieci, przydatne do dostarczania modeli sieciowych do obliczeń EMTP, innych niezaawansowanych programów oceny ochrony oraz do udostępniania danych sąsiadom narzędzia.
Compliance z zaawansowaną oceną ochrony (NERC PRC)
Opcjonalny Zaawansowany moduł oceny Compliance z ochroną (CM) pomaga usprawnić proces oceny zgodności, wykorzystując bardzo szczegółowe możliwości symulacji ochrony Advanced Protection Assessment, oceniając odpowiedni standard NERC PRC i tworząc szczegółowe raporty.
Moduł Compliance
The Zaawansowany moduł oceny Compliance z ochroną (CM) usprawnia proces oceny zgodności i niezawodności poprzez wykorzystanie wysoce szczegółowych możliwości symulacji ochrony Advanced Protection Assessment do oceny standardów NERC PRC i krytycznych zachowań w zakresie ochrony podczas usterek, przeciążeń i wahań mocy oraz tworzy szczegółowe raporty.
Łącze TS
To unikalne narzędzie symulacyjne integruje dane ochrony Advanced Protection Assessment z programem stabilności przejściowej w dziedzinie czasowej PSS® E. Umożliwia niezawodną symulację masowego systemu elektroenergetycznego w sposób, który modeluje wpływ operacji przekaźników ochronnych na dynamiczne zachowanie systemu.
Most
Moduł Advanced Protection Assessment Bridge zapewnia dwukierunkową wymianę danych sieciowych i danych ochronnych z systemami zarządzania zasobami. Most zarządza mapowaniem danych wspólnych dla obu systemów w sposób, który zachowuje integralność danych przez cały czas. W zależności od transferu żądań użytkownika może tworzyć nowe podstacje, LZOP, przekaźniki i ustawienia przekaźników lub aktualizować istniejące.