Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

SERICY.assist Recorder w oparciu o Grenzebach Maschinenbau

Grenzebach specjalizuje się w innowacyjnych zakładach produkcyjnych dla globalnego sektora materiałów budowlanych, inżynierii najnowocześniejszych systemów zapewniających wydajną i niezawodną produkcję.
Naszym celem są zakłady produkcji gipsu z zaawansowaną technologią, kompletne systemy materiałów izolacyjnych (włókna organiczne i mineralne), sprzęt do technologii drewna (produkcja forniru) oraz rozwiązania dla zakładów krystobalitu.
Dostarczamy trwałe, zorientowane na przyszłość rozwiązania — od komponentów po linie pod klucz z wysoką automatyzacją. Nasze zaangażowanie w jakość obejmuje kompleksowe doradztwo, inżynierię i zarządzanie projektami, zapewniając optymalne wyniki i trwałą wartość na całym świecie.

Dlaczego Dlaczego SERICY.assist Recorder?

Aplikacja rewolucjonizuje ręczną dokumentację, przekształcając procesy w usprawnione cyfrowe przepływy pracy, szczególnie na hali produkcyjnej. Umożliwia natychmiastową cyfryzację pomiarów, zdarzeń i obserwacji bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej. Użytkownicy mogą łatwo tworzyć niestandardowe formularze dostosowane do różnych aplikacji, takich jak dokumentacja serwisowa, zapewnienie jakości i zarządzanie wadami.

Rejestrator pomocniczy Grenzebach

Zalety

  • Usprawnij proces dokumentacji dzięki cyfrowemu przechwytywaniu danych, eliminując czasochłonną formalności. Możliwość offline aplikacji zapewnia ciągłą pracę. Wiele metod wprowadzania danych (skanowanie QR/kodów kreskowych, połączenie Bluetooth, rozpoznawanie lokalizacji, dokumentacja fotograficzna) zapewnia maksymalną elastyczność.
  • Zapisywanie nagranych danych w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie: Dzięki funkcji offline praca jest kontynuowana bez przerwy. Scentralizowany system dokumentacji zapobiega utracie danych i zapewnia spójność między zapisami. Synchronizacja w czasie rzeczywistym - informacje są zawsze aktualne, dostępne dla autoryzowanych użytkowników.
  • Zwiększ wydajność dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym i funkcjom natychmiastowego raportowania: przekształcaj surowe dane w praktyczne informacje dzięki konfigurowalnym wykresom i wizualizacjom. Wszystkie dane są centralnie przechowywane i można je analizować za pomocą opcji wizualizacji, z łatwym eksportem do MS Excel.

Dostępne funkcje

Często zadawane pytania

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Industrial Edge Hub Access

Sprzęt opisany w „Specyfikacjach zapotrzebowania na sprzęt” poniżej