Dlaczego VB1?
VB1 generator switchgear jest wszechstronnym rozwiązaniem dla równoległych jednostek wytwórczych, często stosowanych w elektrowniach wodnych i projektach modernizacji. Elektrownie z wieloma generatorami lub zasilaczami pomocniczymi wymagają dużej mocy przełączania i wydajnej przestrzeni. Elastyczna, rozszerzalna koncepcja modułowa i kompaktowa konstrukcja VB1 spełniają te potrzeby. Dostosuj elastyczną, rozszerzalną koncepcję modułową VB1 do specyficznych potrzeb, zapewniając moc do 140 MW. Osiągnij wysokie bezpieczeństwo osobiste i operacyjne dzięki klasyfikacji łuku wewnętrznego. Kompaktowa, bezobsługowa konstrukcja zmniejsza przestrzeń i obniża koszty operacyjne.
Kluczowe korzyści
Optymalizacja dla wielu układów generatorów
Zarządzaj wieloma równoległymi systemami generatorów i pomocniczymi podajnikami. Optymalizuj dystrybucję energii w złożonych konfiguracjach instalacji, aby zwiększyć ogólną wydajność systemu i niezawodność operacyjną Twojego obiektu.
Osiągnij elastyczne i elastyczne instalacje
Zaimplementuj rozszerzalną koncepcję modułową o kompaktowej, konfigurowalnej konstrukcji. Zainstaluj rozdzielnicę wewnątrz lub na zewnątrz, z łatwością dostosowując się do specyficznych wymagań witryny i przyszłych potrzeb rozbudowy.
Zmniejsz koszty operacyjne przy minimalnym utrzymaniu
Skorzystaj z bezobsługowej konstrukcji, aby zmniejszyć regularne potrzeby serwisowe i związane z nimi koszty pracy. Obniża to całkowity koszt posiadania w celu ciągłego, niezawodnego działania systemu zasilania.
Kompaktowy i bezpieczny: Odkryj zalety
Niezawodnie obsługiwać wysokie prądy nominalne
Pracuj z prądem znamionowym do 5800 A, aby zapewnić wysoką wydajność w wymagających zastosowaniach związanych z wytwarzaniem energii. Zapewnij stabilną, wydajną dystrybucję energii w swoich systemach, aby wspierać ciągłą pracę.

Zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa osobistego i operacyjnego
Protect personnel i operacje dzięki wewnętrznej klasyfikacji łuku do IAC A FLR 72 kA 0,1 s. Ten sprawdzony w łuku konstrukcja zapewnia wysoką dostępność operacyjną dla LSC 2A, chroniąc infrastrukturę i personel.

Integracja z różnymi metodami połączenia
Łącz płynnie za pomocą kabla, kanału magistralnego, szyn izolowanych (SIB) i izolowanych szyn zbiorczych (IPB). Elastycznie integruj się z różnymi konfiguracjami instalacji i projektami modernizacji.