Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego HB3?

HB3 to rozdzielnica generatora wykorzystująca technologię przełączania próżniowego bez SF6 do zastosowań w elektrowniach o mocy do 400 MW. Zmniejsz wydatki operacyjne dzięki bezobsługowej technologii próżniowej, nadającej się do 10 000 cykli pracy. Jest to pierwsza na świecie i unikalna rozdzielnica generatora, która wykorzystuje tę technologię do zwarcia do 110 kA.

Projektując wyłącznik prądotwórczy Siemens HB3 zawsze mieliśmy na uwadze jeden cel: uczynić go bardziej zrównoważonym pod każdym względem. Dostosowaliśmy więc jego technologię, stworzyliśmy odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw i znaleźliśmy sposób na zrekompensowanie wszelkich emisji, których nie możemy jeszcze uniknąć.

Najważniejsze funkcje

Przeglądaj zasoby