Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego HB1-C?

HB1-C to system wyłączników prądotwórczych, kompleksowe rozwiązanie przykręcane do projektów modernizacji do 72 kA. Dostosowuje się do zastosowań wytwarzania energii.

Projekty modernizacji często zmagają się z integracją nowego sprzętu ze względu na ograniczenia przestrzeni i projektowania. Rozwiąż ten problem dzięki szerokiemu dostosowaniu HB1-C — zamontuj go pionowo lub poziomo i dostosuj jego konstrukcję w kształcie litery I lub L, aby dopasować istniejące połączenia szyn zbiorczych w celu bezproblemowej integracji.

Kompaktowe wymiary HB1-C pasują do starszych interfejsów GCB, co upraszcza ulepszenia. Zmniejsz koszty operacyjne nawet o 75% dzięki bezobsługowej technologii próżniowej. Zwiększenie bezpieczeństwa i zgodności z zastosowaniem zintegrowanych rozłączników głównych i uziemiających, spełniających normy IEC/IEEE 62271-37-013:2021.

A diagram showing a rethinking of generator circuit-breaker systems with various components and connections.

Główne zalety

Dostosuj się do złożonych potrzeb

Rozwiąż złożone ograniczenia projektu dzięki naszemu konfigurowalnemu systemowi wyłączników prądotwórczych HB1-C. Dostosuj HB1-C do swoich konkretnych potrzeb.

Zmniejszenie kosztów operacyjnych

Zastosuj naszą bezobsługową technologię próżniową, aby zaoszczędzić do 75% kosztów operacyjnych. Minimalizuj bieżące koszty i zmaksymalizuj wydajność w całym cyklu życia systemu.

Usprawnij projekty modernizacji

Uprość projekty modernizacji dzięki naszemu kompleksowemu rozwiązaniu do mocowania śrubowego. Bezproblemowo integruj się ze starszymi interfejsami wyłączników prądotwórczych i skróć czas instalacji dzięki kompaktowej, elastycznej konstrukcji.

Dostępne funkcje

Zapoznaj się z zasobami