Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego HB1?

Trójfazowa zamknięta rozdzielnica jest kompaktowa, kompleksowa i korzysta z 30-letniego doświadczenia w technologii próżniowej. Zawiera moduł wyłącznika generatora HB1-C jako jego centralny element.

HB1 to zaawansowana rozdzielnica generatora zaprojektowana do ochrony generatorów i transformatorów mocy. Zwiększa niezawodność elektrowni, upraszcza obsługę i obniża koszty. Obsługuje prądy do 6700 A i ma znamionowe zwarcie do 72 kA.

System ten ma izolowaną powietrzem konstrukcję zamkniętą metalowo, integrującą wyłącznik generatora próżniowego, odłącznik główny, uziemiacz, transformatory prądowe i napięciowe, ograniczniki przepięć i kondensatory.

Kluczowe korzyści

Ciesz się wysoką niezawodnością

Mechanizm sprężynowy został uznany za najbardziej niezawodny sposób obsługi GCB, zgodnie z raportem końcowym nr A3-00 z raportu ogólnego CIGRE 2012 SC A3.

Zmniejsz koszty długoterminowe

Zmniejsz nawet 75% kosztów OPEX dzięki technologii próżniowej. Nie wymaga konserwacji przez maksymalnie 10 000 cykli pracy przy znamionowym prądzie ciągłym.

Priorytetyzuj bezpieczeństwo

Wszystkie komponenty i funkcje są testowane typu i testowane rutynowo. Wyposażony w uszczelniony na całe życie przerywacz próżniowy.

Wyróżnione możliwości

Przeglądaj zasoby