Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Clean Fuel Standard Management Platform w oparciu o FuSE

FuSE to kompleksowa platforma oprogramowania umożliwiająca płynny udział w programach Clean Fuel Standard w Kalifornii, Oregonie, Waszyngtonie, Columbia Brytyjskiej i Kanadzie. Automatyzując rejestrację, generowanie kredytów i zarabianie, FuSE pomaga operatorom flot elektrycznych i gospodarzom witryn ładowania odblokować i zmaksymalizować przychody z tych programów.

Dlaczego Maksymalizuj przychody z ładowania pojazdów elektrycznych dzięki FuSE?

FuSE to kompleksowa platforma oprogramowania umożliwiająca płynny udział w programach Clean Fuel Standard w Kalifornii, Oregonie, Waszyngtonie, Columbia Brytyjskiej i Kanadzie. Automatyzując rejestrację, generowanie kredytów i zarabianie, FuSE pomaga flotom elektrycznym, hostom witryn ładowania i operatorom sieci ładowania odblokować i zmaksymalizować przychody z tych programów. FuSE istnieje, aby sprostać złożoności i przeszkodom regulacyjnym tych rynków, zobowiązując się do edukacji i przejrzystości, zapewniając uzyskanie każdego kwalifikowalnego kredytu przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zgodności z przepisami. FuSE zapewnia pojedynczy, zintegrowany system zarządzania kredytami od początku do końca. Nasza wiedza i platforma oparta na danych eliminują domysły i usprawniają administrację, dzięki czemu możesz skupić się na swojej podstawowej działalności. Od wdrażania do realizacji przychodów, FuSE zapewnia zaufane wsparcie i przejrzystą komunikację, umożliwiając Ci wykorzystanie tych krytycznych strumieni przychodów i przyspieszenie przejścia na czystszy transport.

Pulpit nawigacyjny bezpiecznika

Zalety

  • FuSE zapewnia, że otrzymasz każdy kwalifikujący się kredyt z programów Clean Fuel Standard, zamieniając zasoby ładowania pojazdów elektrycznych w niezawodny strumień przychodów.
  • Zautomatyzowana platforma i przejrzyste procesy FiUSE eliminują złożoność przepisów, zapewniając zgodność ze wszystkimi aktywnymi programami standardów czystych paliw w Ameryce Północnej bez obciążeń administracyjnych.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Przychody z kredytu EV dla samochodowych sieci ładowania

FuSE automatyzuje rejestrację, generowanie kredytów i zarabianie na ładowarkach EV w wypożyczalniach samochodów i dużych sieciach dealerskich, zapewniając przychody z ładowania przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ze wszystkimi północnoamerykańskimi programami standardów czystych paliw.