Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

FortiGate VM w oparciu o Fortinet

Założona ponad 20 lat temu w Sunnyvale w Kalifornii Fortinet nadal jest siłą napędową ewolucji cyberbezpieczeństwa oraz konwergencji sieci i bezpieczeństwa. Zabezpieczanie ludzi, urządzeń i danych wszędzie jest naszą misją. W tym celu nasze portfolio ponad 50 produktów klasy korporacyjnej jest największą dostępną zintegrowaną ofertą, zapewniającą sprawdzone cyberbezpieczeństwo wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz. Ponad 755 000 klientów ufa rozwiązaniom Fortinet, które należą do najczęściej wdrażanych, najbardziej opatentowanych i najbardziej sprawdzonych rozwiązań w branży.

Dlaczego FortiGate VM?

Wirtualne zapory nowej generacji oparte na sztucznej inteligencji (VNGFW) chronią dane, zasoby i użytkowników w środowiskach fizycznych, zwirtualizowanych i chmurowych. Maszyny wirtualne FortiGate doskonale nadają się do zabezpieczania infrastruktury krytycznej (np. budynków, sieci, szyn), ponieważ oferują unikalne połączenie zaawansowanego bezpieczeństwa, skalowalności i elastyczności. Ich zdolność do bezproblemowej integracji ze środowiskami VMware i Hyper-V sprawia, że są one opłacalnym i przyszłościowym rozwiązaniem do ochrony infrastruktury krytycznej. Wykorzystując maszyny wirtualne FortiGate, organizacje mogą osiągnąć solidne bezpieczeństwo cybernetyczne przy jednoczesnym zachowaniu wydajności operacyjnej i zgodności z przepisami.

Zalety

  • Kompleksowe Security infrastruktury krytycznej
  • Skalowalność i elastyczność
  • Uproszczone zarządzanie i automatyzacja
  • Wysoka wydajność i niskie opóźnienia
  • Ekonomiczne rozwiązanie
  • Compliance i wsparcie regulacyjne

Dostępne funkcje