Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

FNT Hybrid Infrastructure Management w oparciu o FNT

FNT Software upraszcza zarządzanie złożoną infrastrukturą cyfrową dla przedsiębiorstw i organów publicznych. Platforma dowodzenia FNT oferuje wydajne zarządzanie infrastrukturą IT, telekomunikacji i centrum danych jako cyfrowe bliźniaki, ułatwiając planowanie, eliminację usterek i przekształcenia. Dzięki standardowym narzędziom integruje dane, generuje raporty, optymalizuje przepływy pracy i skutecznie wdraża nowe usługi. Elastyczne licencjonowanie, gotowość do chmury i wstępnie skonfigurowane wdrożenie zapewniają szybką konfigurację. Zaufało mu ponad 500 firm na całym świecie, w tym prawie połowa korporacji DAX-40.

Dlaczego Nagrywaj i wizualizuj komponenty w chmurze i na bieżąco?

Rozwiązanie FNT Hybrid Infrastructure Management umożliwia mapowanie całej infrastruktury informatycznej i sieciowej, w tym usług w chmurze, w jednolitym i zintegrowanym modelu danych. Obejmuje to infrastrukturę budynku (zasilanie, chłodzenie, przestrzeń kosmiczną), infrastrukturę IT/sieciową (sieci, serwery, pamięć masowa - wirtualna i fizyczna, lokalna i w chmurze), łączność (fizyczna infrastruktura okablowania i obwody logiczne/przepustowość) oraz oparte na nich usługi (oprogramowanie, aplikacje).

Dokumentowane są nie tylko same aktywa, ale także złożone zależności między różnymi systemami i komponentami - niezależnie od producenta i technologii. Interfejsy dwukierunkowe łączą dane z różnych systemów i mapują je centralnie. Pozwala to dokumentować, analizować, planować, kontrolować i zautomatyzować infrastrukturę hybrydową za pomocą jednego narzędzia.

Nie ma już znaczenia, gdzie faktycznie znajdują się dane i zasoby — lokalnie, w chmurze czy na krawędzi.

Zalety

  • Osiągnięcie 100% przejrzystości i kontroli infrastruktury IT
  • Skróć czas potrzebny do planowania okien konserwacyjnych o 95%
  • Obniżenie kosztów operacyjnych nawet o 50%
  • 4 razy szybciej identyfikuj incydenty i ich przyczyny
  • Zmniejsz ryzyko biznesowe i wydatki spowodowane przestojami i awariami nawet o 50%
  • Zmniejsz koszty IT nawet o 35% i zwiększ rentowność o 20-30%

Dostępne funkcje