Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Disturbance Free Testing?

Tradycyjne testy detektorów przeciwpożarowych zakłócają działanie, wymagają fizycznego dostępu i pozostawiają luki bezpieczeństwa między kontrolami. Testowanie bez zakłóceń (DFT) oferuje zdalne, ciche testowanie czujników pożaru Sinteso przy użyciu ciągłej diagnostyki w chmurze.

Disturbance Free Testing zapewnia pełną sprawność systemów bez wchodzenia na obszary ograniczone, zgłaszając stan detektora w celu proaktywnej konserwacji cyklu życia. Usługa ta uzupełnia kontrole na miejscu.

Testowanie bez zakłóceń_VIVIUM-1280X720

Kluczowe korzyści

Testuj zdalnie i cicho

Wykonuj testy detektora w dowolnym momencie bez wchodzenia w obszary ograniczonego dostępu lub uruchamiania alarmów dźwiękowych. Idealny do szpitali, hoteli, centrów danych i innych środowisk, w których zakłócenia nie są możliwe.

Ciągła ochrona podczas testowania

Systemy bezpieczeństwa pożarowego pozostają w pełni sprawne przez cały proces testowania w celu zapewnienia nieprzerwanej ochrony. Nie ma potrzeby izolowania stref ani narażania bezpieczeństwa budynku w celu weryfikacji stanu detektora.

Zwiększona niezawodność i mniej napraw awaryjnych

Proaktywne raportowanie stanu detektora minimalizuje nieplanowane naprawy awaryjne, zwiększa niezawodność systemu i wspiera przewidywalną konserwację i planowanie cyklu życia.

Najważniejsze funkcje

Ikona monitora

Zdalne, ciche testowanie detektora

DFT umożliwia testowanie czujników pożaru całkowicie zdalnie, bez fizycznego dostępu do czujników lub wchodzenia na strefy ograniczone. Testowanie jest ciche, dzięki czemu idealnie nadaje się do codziennego użytku w wrażliwych środowiskach, takich jak szpitale, hotele i centra danych, w których alarmy dźwiękowe i zakłócenia operacyjne są niedopuszczalne.

Ikona rozwiązywania problemów

Samotestowanie za pomocą diagnostyki opartej na chmurze

Serwis testuje komponenty sprzętowe, nadzór nad wpuszczaniem dymu, poprawne działanie oprogramowania i komunikację z panelem pożarowym. Cała diagnostyka jest zarządzana za pomocą aplikacji w chmurze i narzędzi serwisowych, aby zapewnić dokładną ocenę stanu detektora, która wykracza poza to, co mogą zapewnić same zaplanowane inspekcje.

Ikona przedstawiająca fragmentaryczne raportowanie ESG

Udokumentowane wyniki i wsparcie zgodności

Wszystkie wyniki testów są udokumentowane w Fire Manager oraz w raporcie z testów peryferyjnych, aby zapewnić przejrzysty ślad audytu. DFT przekracza wymagania testowe EN54 dzięki zautomatyzowanej, cichej diagnostyce i jest oficjalną metodą testowania zatwierdzoną przez Siemens w połączeniu z kontrolami wizualnymi.

Ikona reprezentująca doświadczenie

Uzupełnianie niezbędnych inspekcji na miejscu

DFT uzupełnia — ale nie zastępuje — wymagane kontrole na miejscu. Pytania takie jak zmiany użytkowania pomieszczenia, widoczne uszkodzenia detektora, przeszkody, dokładność etykietowania, programowanie ewakuacji i testowanie paneli przeciwpożarowych, ręcznych punktów wywoławczych, specjalnych detektorów i baterii nadal wymagają fizycznej oceny na miejscu.

Zacznij pracę teraz