Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego aparat FDV202 FireCatcher?

Kamera FDV202 FireCatcher to wideodetektor pożaru, który wykrywa dym i płomień, służąc jako dodatkowa ochrona poza standardowymi detektorami. Oszczędź kluczowy czas i niezawodnie wykrywaj pożary.

Tradycyjne wykrywanie pożaru może ulec awarii w dużych, otwartych przestrzeniach lub przestrzeniach z wysokim sufitem, gdy dym się rozprasza. Nasze czujniki przeciwpożarowe wizualnie wykrywają dym i płomienie u źródła, nawet bez sygnatury cieplnej. Zaawansowany algorytm stale skanuje i analizuje środowisko, odróżniając rzeczywiste pożary od zjawisk takich jak para lub pył.

Zmniejsz wysiłek montażowy dzięki narzędziom pomocniczym, elastycznemu montażowi i łatwej integracji z systemem. Ciągły monitoring zapewnia całodobową ochronę przeciwpożarową, aby chronić Twoją firmę.

Kluczowe korzyści

Wczesne wykrywanie pożarów

Wykrywaj dym i płomienie u ich źródła, eliminując potrzebę fizycznego kontaktu z dymem lub ciepłem. Zyskaj cenny czas podczas dochodzenia, umożliwiaj szybsze reakcje i łagodź potencjalne szkody.

Uproszczenie planowania i instalacji

Usprawnij cały proces planowania i instalacji systemu wykrywania pożaru wideo. Korzystaj z narzędzi pomocniczych i elastycznych opcji montażu, aby przyspieszyć wdrażanie.

Monitoruj 24/7

Utrzymuj ciągłą ochronę przeciwpożarową 24/7 dla swojego obiektu. Monitorowanie obrazu i strumienia zapewnia wysoką jakość wideo, a nadzornik sprzętu chroni wszystkie komponenty dla nieprzerwanej pracy.

Wyróżnione możliwości