Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego liniowe czujniki ciepła?

Liniowy system wykrywania ciepła FibroLaser został zaprojektowany do wymagających środowisk, takich jak tunele, garaże parkingowe i korytki kablowe, aby zapewnić szybkie wykrywanie pożaru i precyzyjną lokalizację, chroniąc życie i zasoby.

Pożary w złożonych środowiskach wymagają szybkiego, dokładnego wykrywania i lokalizacji, często komplikowanych przez silne wiatry lub zakłócenia elektromagnetyczne. Liniowy system wykrywania ciepła FibroLaser rozwiązuje to za pomocą kabli z włókna szklanego jako precyzyjnych czujników temperatury. Mierzy zarówno konwekcję, jak i ciepło promieniowania, zapewniając niezawodne wykrywanie nawet w trudnych warunkach.

Liniowy system wykrywania ciepła FibroLaser oferuje:

  • Solidna technologia czujników, która może z powodzeniem działać w wilgotnym lub skorodowanym środowisku, a także w przypadku zakłóceń elektromagnetycznych.
  • Szybka detekcja w ciągu jednej sekundy, umożliwiająca szybką aktywację systemów bezpieczeństwa.
  • Zmniejszone koszty operacyjne dzięki zminimalizowanym kosztom cyklu życia i bezobsługowej technologii czujników.

Główne zalety

Rozwiązanie systemowe — do systematycznej ochrony

Jako kompleksowe rozwiązanie FibroLaser obejmuje wiodącą technologię czujników i sygnałów od wykrywania i lokalizacji pożaru bez oszustwa po automatyczne sterowanie systemem gaśniczym.

Kompleksowy — wszystko, czego potrzebujesz do ochrony przeciwpożarowej

Siemens oferuje kompletne rozwiązania z jednego źródła do zastosowań w specjalnych środowiskach (np. w tunelach). Gwarantuje to płynną interakcję i funkcjonowanie wszystkich systemów.

Efektywność kosztowa — przez cały cykl życia

FibroLaser został zaprojektowany z myślą o wielu latach niezawodnej pracy przy zminimalizowanych kosztach cyklu życia. Wykwalifikowani eksperci używają testowanego przez VDS oprogramowania do planowania, a zainstalowana technologia czujników jest w 100% bezobsługowa.

Doświadczenie — wyjątkowe na całym świecie

Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu Siemens jest pionierem w wykrywaniu ciepła za pomocą czujników ciepła typu liniowego. Siemens ma również największą bazę zainstalowaną na rynku o długości ponad 2000 km i ponad 1200 sterowników.

Dostępne funkcje

Niezawodność na całej odległości do 20 km

Jako system detekcji ciepła typu liniowego, FibroLaser zapewnia stałe bezpieczeństwo w całej instalacji — z obszarem wykrywania do dwóch razy 10 km długości. Spełnia najnowsze standardy wykrywania ciepła typu linii. Szeroki zakres zastosowań poprzez certyfikację VD zgodnie z Pr EN 54-22, akredytację FM i lokalne kodeksy postępowania.

Niezawodna detekcja ciepła dzięki solidnemu czujnikowi technolowi

FibroLaser zapewnia wysoką niezawodność wykrywania ciepła nawet w trudnych warunkach, takich jak wilgoć, korozja lub brud za pomocą wytrzymałych czujników. Precyzja nie zmniejsza się również w przypadku zakłóceń elektromagnetycznych, np. w korytkach kablowych lub tunelach kolejowych.

Szybkie wykrywanie i precyzyjna lokalizacja

FibroLaser jest wrażliwy na konwekcję i ciepło promieniujące. Są one precyzyjnie analizowane w ciągu jednej sekundy do 0,5 metra. System jest wysoce odporny na zwodnicze zjawiska i jest w stanie zlokalizować rzeczywiste pożary niezwykle szybko i dokładnie. Jest również w stanie wyeliminować fałszywe alarmy.

Niezawodna alarmowa i skuteczna reakcja

W celu szybkiego i niezawodnego alarmowania i ewakuacji można zdefiniować alarmy wstępne w celu ostrzeżenia centrum sterowania. Aby skutecznie interweniować, FibroLaser dostarcza straży pożarnej ważne informacje, takie jak dokładna lokalizacja pożaru, jego zasięg i kierunek propagacji. Polecenia alarmowe i sterujące przeciwpożarowe są przesyłane za pośrednictwem standardowego interfejsu.