Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego detektory środowisk wybuchowych?

Czujniki środowiska wybuchowego firmy Siemens chronią ludzi i aktywa w obszarach zagrożonych wybuchem dzięki szybkiemu i niezawodnemu wykrywaniu pożaru. Zakłady dystrybucji chemicznej, farmaceutycznej i gazowej, a także rafinerie ropy naftowej, rurociągi i inne instalacje wymagają ochrony przeciwpożarowej, która jest wystarczająco wytrzymała, aby wytrzymać niekorzystne warunki, a jednocześnie wystarczająco wrażliwe, aby wykryć nawet ślady pożaru. Niezawodne wykrywanie, które może wywołać wczesny i prawdziwy alarm, zapobiega niepotrzebnym przestojom i kosztom spowodowanym fałszywymi alarmami.

Galwanicznie izolowany adapter liniowy (Ex) i unikalna technologia ASATechnology firmy Siemens sprawiają, że adresowalne czujniki wieloczujnikowe są technicznie doskonałym produktem i idealnym wyborem dla stref gazowych 0, 1 i 2.

Kluczowe korzyści

Maksymalizuj bezpieczeństwo

Maksymalizuj bezpieczeństwo i czas pracy w strefach niebezpiecznych dzięki szybkiemu i niezawodnemu wykrywaniu, który ogranicza fałszywe alarmy, zapobiega niepotrzebnym wyłączeniom i chroni ludzi, aktywa i procesy w strefach gazowych 0, 1 i 2 oraz w strefach pyłu 20, 21 i 22.

Zmniejszenie kosztów i złożoności

Zmniejsz nakłady montażowe i koszty cyklu życia dzięki zastosowaniu jednego adaptera liniowego (Ex) jako izolatora galwanicznego i tłumacza. Oszczędza miejsce, przyspiesza okablowanie i łączy do 31 urządzeń, w tym czujniki Ex i punkty wywoławcze na każdej linii.

Modernizacja systemów krok po kroku

Modernizacja istniejących systemów przeciwpożarowych krok po kroku. Adresowalne detektory Ex mogą również działać w trybie zbiorowym, co ułatwia aktualizację lub rozszerzenie starszych instalacji o najnowszą technologię.

Wyróżnione możliwości