Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego czujniki dymu z wiązką liniową?

Siemens FDL242 zapewnia ochronę przeciwpożarową na dużych obszarach o wysokich sufitach do 120 metrów. Bezproblemowa integracja z systemami pożarowymi firmy Siemens gwarantuje niezawodne wykrywanie, umożliwiając nieprzerwane działanie. Detektor upraszcza instalację dzięki wspomaganej laserowej, zmotoryzowanej samoregulacji i minimalizuje fałszywe alarmy dzięki algorytmom kompensacji światła i zabrudzeń.

Czujnik dymu z wiązką światła Siemens FDL242 pomaga chronić cenne przestrzenie, takie jak:

  • Centra logistyczne i magazyny
  • Atria, centra handlowe i teatry
  • Kościoły i meczety
  • Długie korytarze i korytarze
  • Piły i specjalne dachy
  • Muzea i zabytkowe budynki

Główne zalety

Potężna integracja

FDL242 bezproblemowo integruje się z systemami przeciwpożarowymi firmy Siemens, kompatybilnymi z panelami Sinteso i Cerberus. Jest zasilany pętlą ze zintegrowanym separatorem linii zapewniającym niezawodność 24/7 i zapewnia dostęp do chmury dla danych zdarzeń i zabrudzeń.

Prosta instalacja

Montaż jednoosobowy jest szybki i łatwy dzięki montażowi reflektora wspomaganego laserem i zmotoryzowanej samoregulacji. Zintegrowany interfejs użytkownika umożliwia wydajną pracę bez dodatkowych narzędzi, a przeciwstawne detektory działają bez zakłóceń.

Łatwe uruchomienie i konserwacja

Detektor posiada zintegrowany interfejs użytkownika i 6 zatwierdzonych przez EN 54-12 zestawów parametrów do różnych zastosowań. Dzięki aplikacji Building X Fire Connect jedna osoba może bez wysiłku wykonać wszystkie niezbędne testy.

Dostępne funkcje

Dowiedz się, jak inni używają wiązkowych czujników dymu

Select...

Duże pokoje i wysokie sufity

425abd7e-d090-426b-823a-62f08ea085e0 - furth-factory-1365813547 large

Często zadawane pytania

Dodatkowe zasoby

Zasoby

Katalog | Cerberus PRO HIT katalog
Katalog
| Katalog Sinteso HIT