Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego aspiracyjne czujniki dymu firmy Siemens ASD+?

Aspiracyjne czujniki dymu Siemens ASD+ zapewniają bardzo wczesne wykrywanie pożaru w krytycznej infrastrukturze i wymagających środowiskach. Dzięki opcjom jedno- i dwukomorowym umożliwiają dostosowane rozwiązania do zastosowań dowolnej wielkości i oferują największy obszar zasięgu na rynku. Technologia podwójnej długości fal dokładnie odróżnia dym od zwodniczych zjawisk, redukując fałszywe alarmy i wcześnie wykrywając nawet cząstki gazu elektrolitowego.

Zobacz ASD dla rynków EN.

Wykrywanie pożarów bardzo wcześnie i niezawodnie

ASD+ wykorzystuje zaawansowaną technologię podwójnej długości fali do wykrywania pożarów na najwcześniejszym etapie, w tym niewidzialnych cząstek, takich jak gazy elektrolitowe. Niezawodnie odróżnia dym od kurzu lub pary, zmniejszając fałszywe alarmy.

Maksymalizuj zasięg i skalowalność

Dzięki zakresowi zasięgu do 21 500 stóp kwadratowych na jednostkę, ASD+ oferuje jeden z największych asortymentów na rynku. Opcje jedno- i dwukomorowe pozwalają na elastyczne skalowanie zarówno małych, jak i dużych zastosowań.

Zapewnij wydajność w wymagających środowiskach

ASD+ jest przeznaczony do infrastruktury krytycznej i trudnych środowisk, w których detektory punktowe są nieskuteczne. Zapewnia precyzyjne i niezawodne wykrywanie pożaru w centrach danych, zakładach przemysłowych i obiektach logistycznych.

Kluczowe specyfikacje

Asortyment produktów obejmuje:

FDA462

FDA461

FDA442

FDA422

Zasięg obszaru

21 500 stóp kwadratowych

15 000 stóp kwadratowych

10 000 stóp kwadratowych

5,000 stóp kwadratowych

Długość rury liniowej

max do 2 x 393 ft

max do 2 x 164 ft

max do 393 ft

max do 164 ft

Rozgałęziony

max do 1 968 ft

max do 820 ft

max do 984 ft

max do 410 ft

Najważniejsze funkcje

Select...
Widok centrum danych

ASD+ w centrach danych

W centrach danych wysoki przepływ powietrza może utrudniać wykrywanie. Czujniki ASD są umieszczone tam, gdzie prądy powietrza kierują dym, umożliwiając bardzo wczesne i niezawodne wykrywanie.

Przeglądaj zasoby

Przeczytaj

Centrum pobierania | Pobierz arkusze danych, podręczniki, broszury i nie tylko

Pomoc

Sieportal | Aby uzyskać pomoc techniczną, skontaktuj się z lokalnym partnerem handlowym Siemens lub skorzystaj z tej witryny pomocy technicznej

Platforma BIM i CAD | Uzyskaj dane 3D dla wszystkich produktów przeciwpożarowych firmy Siemens

Spec Writer | Określ swój system przeciwpożarowy