Aspiracyjne czujniki dymu Siemens (ASD) zapewniają bardzo wczesne wykrywanie pożaru w celu ochrony infrastruktury krytycznej w wymagających obszarach zastosowań. Technologia podwójnej długości fal pomaga firmom zachować ciągłość poprzez unikanie fałszywych alarmów i wczesne wykrywanie cząstek gazu elektrolitowego.
Dyski ASD firmy Siemens oferują największy obszar zasięgu na rynku, z pojedynczym urządzeniem monitorującym rozległą powierzchnię do 6700 m². Są dostępne w różnych modelach dostosowanych do Twoich potrzeb:
- FDA221: Całkowita długość rury rozgałęzionej na urządzenie: 120 m
- FDA222: Całkowita długość rury rozgałęzionej na urządzenie: 200 m
- FDA241: Całkowita długość rury rozgałęzionej na urządzenie: 120 m
- FDA242: Całkowita długość rury rozgałęzionej na urządzenie: 400 m
- FDA261: Całkowita długość rury rozgałęzionej na urządzenie: 800 m
- FDA262: Całkowita długość rury rozgałęzionej na urządzenie: 1200 m
Wszystkie urządzenia są zgodne z normami EN 54-17 i EN 54-20 i posiadają homologację VdS. Kilka z nich posiada certyfikat bezpieczeństwa cybernetycznego SL2.