Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego ACEND Notification?

ACEND Notification to portfolio wewnętrznych urządzeń powiadamiających, które maksymalizują bezpieczeństwo pasażerów w sytuacjach awaryjnych, jednocześnie obniżając koszty. Będziesz potrzebował mniejszej liczby zasilaczy dzięki niższemu poborowi prądu — zmniejszając koszty instalacji wstępnej i bieżące koszty operacyjne. Kompatybilność wsteczna z istniejącymi systemami Siemens oznacza, że możesz dokonać aktualizacji w przystępnej cenie bez zakłócania działalności.

Kluczowe korzyści

Do 35% niższy pobór prądu niż urządzenia Siemens SL2

Kompatybilny z obecnym portfolio firmy Siemens

Elastyczny, dostosowany do pola sprzęt

Eleganckie i atrakcyjne wizualnie urządzenia

Najważniejsze funkcje

Pierwsze kroki z ACEND Conventional Notification

klakson inteligentnego urządzenia acend-1920x1080 01

Róg

  • 12 unikalnych tonów
  • Montaż pojedynczy
Acend-inteligentne urządzenie-stroboskop 1920x1080 02

Stroboskop

  • 15 - 185 świec
  • Szerokość impulsu 20 ms
  • Montaż pojedynczy
Acend-inteligentne urządzenie-rog-stroboskop 1920x1080 03

Stroboskop klaksonowy

  • 15 - 185 świec
  • Montaż pojedynczy
  • 12 unikalnych tonów
głośnik urządzenia inteligentnego acend-1920x1080 04

Mówca

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 do 2W
  • 15 - 185 świec
  • Wysoka wierność
acend-inteligentne urządzenie-głośnik-stroboskopowy 1920x1080 05

Głośnik stroboskopowy

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 do 2W
  • 15 - 185 świec
  • Wysoka wierność
acend-inteligentne urządzenie-sonda niskiej częstotliwości 1920x1080 06

Sygnalizator niskiej częstotliwości

  • Ton LF 520 Hz do miejsc do spania
acend-inteligentne urządzenie-niskoczęstotliwościowy-sonder-stroboskop 1920x1080 07

Stroboskop sondy niskiej częstotliwości

  • Ton LF 520 Hz do miejsc do spania
  • 15 - 185 świec

Często zadawane pytania