Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Przypadek zrównoważonego użytkowania

Studium przypadku finansowania Sustainability

Finansowanie zrównoważonego rozwoju dla MŚP

W jaki sposób małe przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać elastyczne finansowanie, aby przystępnie inwestować w energię odnawialną i zrównoważone produkty?

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyznaczanie celów zrównoważonego rozwoju ma kluczowe znaczenie dla budowania długoterminowej odporności i wyprzedzania obecnych i przyszłych przepisów. Jednak realizacja tych celów często wymaga znacznego czasu i środków finansowych, co może prowadzić do opóźnień. Ponadto wielu liderów biznesu postrzega zrównoważone inwestycje jako zbyt złożone lub przekraczają ich możliwości finansowe — nawet jeśli takie inicjatywy mogą z czasem przynieść oszczędności kosztów. W rezultacie mogą brakować im zaufania do inwestowania w ulepszenia zrównoważonego rozwoju. Jednak współpracując z doświadczonymi dostawcami finansów, którzy mogą zapewnić wsparcie w takich okolicznościach, firmy mogą uzyskać dostęp do wiedzy ekspertów i wskazówek, jak tanio i po prostu inwestować w inicjatywy zrównoważonego rozwoju.

SFS-UK-Przykład zrównoważonego rozwoju graficzno-1-1280x720

Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju

Firma marketingowa zatrudniająca około 200 pracowników chciała zmniejszyć wpływ swojego biurowca w centrum miasta, który jest właścicielem na środowisko. Zmniejszenie wpływu pomogłoby firmie przestrzegać nadchodzących przepisów budowlanych i uzyskać zewnętrzny certyfikat zrównoważonego rozwoju, a wszystko to przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii i obniżeniu kosztów operacyjnych. Firma określiła instalację paneli słonecznych jako idealną pierwszą inwestycję na drodze do osiągnięcia tych celów. Jednak bezpośredni zakup paneli słonecznych spowodowałby powiązanie niezbędnego kapitału i ryzykowałoby pozostawienie przepływów pieniężnych na inne potrzeby biznesowe. Aby rozwiązać ten problem, firma skontaktowała się z zaufanym brokerem w SFS, który zazwyczaj pomaga im w finansowaniu IT i sprzętu, w celu uzyskania wskazówek, jak skuteczniej finansować projekt.

gotowy na energię słoneczną

Finansowanie może odgrywać kluczową rolę w pomaganiu przedsiębiorstwom w osiągnięciu ambicji zrównoważonego rozwoju, ponieważ rozłożenie kosztów inwestycji w dostosowanie do przepływów pieniężnych i budżetów sprawia, że zrównoważone inicjatywy są bardziej osiągalne. W tym przypadku broker firmy marketingowej nawiązał silne relacje robocze z Siemens Financial Services (SFS). To istniejące partnerstwo okazało się korzystne, ponieważ firma SFS przeprowadziła już należytą analizę obecnego klienta końcowego.

Biorąc pod uwagę wiedzę SFS na rynku energii odnawialnej, SFS była w stanie zaoferować klientowi dostosowany leasing finansowy w celu wsparcia projektu solarnego. Broker skorzystał z portalu internetowego SFS i oferty automatycznego podejmowania decyzji, aby otrzymać natychmiastowe zatwierdzenie decyzji kredytowej dla paneli słonecznych. Portal internetowy SFS sprawnie generował i wysyłał dokumentację do podpisania elektronicznego, umożliwiając dostawcy szybkie otrzymywanie płatności. W ramach umowy leasingu finansowego firma dokona przystępnych miesięcznych rat w ciągu pięciu lat, idealnie dopasowując się do wymagań dotyczących przepływów pieniężnych.

SFS-UK-Przykład zrównoważonego rozwoju graficzno-2-1280x720
SFS-UK-Przykład zrównoważonego rozwoju graficzny-3

Finansowanie dźwigniowe

Szybkość i efektywność procesu finansowania skłoniła firmę marketingową do myślenia. W jaki sposób mogą wykorzystać finansowanie na dalsze inwestycje w zrównoważony rozwój? Zbadali ulepszenia oświetlenia LED i ładowarki do pojazdów elektrycznych dla pracowników jako kolejny strategiczny cel.

Pozwoli to firmie zmniejszyć zużycie energii, a ekologiczne oświetlenie LED zużywa do 75-80% mniej energii niż tradycyjne oświetlenie, co z kolei zmniejszy ślad węglowy. Oprócz oszczędności kosztów na paliwo, ładowarki do pojazdów elektrycznych zapewniają większą wygodę pracownikom, gdy są w biurze, a ogólny nacisk na zrównoważony rozwój jest popularny wśród kolegów. Nowi pracownicy wyrazili aprobatę dla wysiłków firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Za pośrednictwem portalu internetowego SFS broker z powodzeniem zorganizował dwa dodatkowe leasingi finansowe, aby wesprzeć te inicjatywy, pozycjonując klienta marketingowego jeszcze bliżej osiągnięcia długoterminowych celów zrównoważonego rozwoju.

Optymalizacja wysiłków

Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju na małą skalę mogą nie tylko znacząco przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego, ale mogą również obniżyć ogólne koszty biznesowe. Jednak doceniamy, że zrobienie pierwszego kroku może być zniechęcające.

Współpraca z doświadczonymi specjalistami ds. finansów, którzy pomogli innym firmom w podobnych podróżach, a tym samym dogłębnie rozumieją aktywa i ich rzeczywiste wykorzystanie, oznacza, że firmy mogą z pewnością obniżyć koszty wstępne i ryzyko.

Firmy mogą zacząć realizować natychmiastowe korzyści płynące z wydajności i oszczędności kosztów oraz poczynić znaczące postępy w kierunku celów środowiskowych poprzez wdrażanie aktywów odnawialnych, a wszystko to poprzez możliwą do zarządzania umowę leasingu finansowego i rozłożenie płatności na uzgodniony termin.

SFS-UK-Przykład zrównoważonego rozwoju graficzno-4-1280x720

Przeczytaj więcej o finansach brokerskich

Skontaktuj się z naszym zespołem

Antonia Jameson

Kierownik Rozwoju Biznesu

antonia.jameson@siemens.com

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Vendor Finance od SFS lub po prostu chcesz porozmawiać o jego korzyściach, skontaktuj się z członkiem naszego zespołu. Nasi wyspecjalizowani eksperci ds. finansów przeprowadzą Cię przez szczegóły, abyś zrozumiał, w jaki sposób nasze pakiety finansowe mogą wesprzeć Twoją firmę.