Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Finansowanie sprzętu diagnostycznego

Inwestowanie w inteligentne obrazowanie.

Nabycie nowego sprzętu diagnostycznego może być kosztowne, zwłaszcza w czasach obciążonych budżetami. Mając to na uwadze, Siemens Financial Services (SFS) dostosowuje ustalenia dotyczące finansowania do potrzeb każdego budżetu i organizacji.

sfs-uk-healcare-przykład-grafika-1

Przestarzały sprzęt do obrazowania

Firma zajmująca się obrazowaniem diagnostycznym w Wielkiej Brytanii miała kilka swoich diagnostycznych jednostek obrazowania przez ponad sześć lat. Jednostki te były nie tylko prawie gotowe do wymiany lub modernizacji, ale firma wygrała kontrakt na świadczenie zewnętrznego skanowania diagnostycznego w lokalizacji w mieście.

Rośnie nowy popyt

Oczekiwany wzrost zapotrzebowania na obrazowanie diagnostyczne oznaczał, że flota sprzętu nie mogła już spełniać wymagań poszerzającej się bazy pacjentów. Dlatego kierownictwo firmy starannie planowało inwestycje w nowszy, bardziej wydajny zestaw jednostek oraz zapewnienie najnowszej jakości obrazowania i ścieżek pacjenta.

Finansowanie dla elastyczności

Biorąc pod uwagę wysoki koszt przejęcia wraz z ambitnymi planami wzrostu, firma chciała wykorzystać finansowanie stron trzecich na inwestycję, rezerwując własny kapitał obrotowy na inne obszary działalności.

Doskonałość dzięki wiedzy

Ponieważ SFS jest specjalistycznym finansistą, ma głębokie doświadczenie z technologią obrazowania, tym, co zapewnia w praktyce, szersze korzyści płynące z dokładnej wczesnej diagnozy i wzajemnych zależności, które wpływają na wydajność.

Finanse dopasowane do organizacji

Ta wiedza i wiedza pozwalają SFS oferować spersonalizowane plany finansowania, które pasują do budżetu każdej firmy, uwzględniając jednocześnie harmonogram dostawy i instalacji sprzętu, a także ułatwiając warunki płatności dostawcy.

Ilustracja kosztów opieki zdrowotnej z medycznymi zdjęciami rentgenowskimi na ekranie, klinicystą trzymającym zdjęcie rentgenowskie i układanymi monetami funtowymi.
sfs-uk-healcare-przykład-grafika-3

Elastyczne warunki

Podczas rozmów z SFS stało się jasne, że firma chce dłuższej umowy najmu, która rozłoży koszty inwestycji na 7 lat. To pasowało do zamierzonego cyklu życia sprzętu, zmniejszając ryzyko finansowe, a także poprawiając przepływ środków pieniężnych.

Wartość opakowania typu all-in

Oprócz sprzętu, jego dostawy i instalacji, SFS był również w stanie ułatwić jedną opcję płatności za konserwację i serwis na czas trwania okresu finansowania. Ponadto kompleksowe porozumienie finansowe obejmowało również zestaw nowych łóżek, których wymagał obiekt, tworząc jeszcze lepszą wartość pakietu.

Dokładność, wydajność, przystępność cenowa

Dzięki zastosowaniu nowego sprzętu firma może teraz realizować swoje kontrakty zlecone na zewnątrz i służyć szerszej społeczności. Nowa technologia oferuje obrazy o wyższej rozdzielczości, jednocześnie minimalizując czas skanowania, czyniąc je dokładniejszymi i wydajniejszymi — zarówno w ostrym środowisku, jak i w środowisku społeczności.

Ilustracja diagnostyczna służby zdrowia przedstawiająca badanie ultrasonograficzne, prześwietlenie klatki piersiowej i pacjenta poddawanego badaniu CT/MRI.

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach finansowych firmy SFS.