Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence w oparciu o EyeOn

EyeOn jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie planowania i prognozowania, z biurami w Holandii, Niemczech, Szwajcarii, Belgii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych. Ich misja: osiągnięcie efektownych wyników, aby Twoja firma osiągnęła lata do przodu. Wraz ze swoimi klientami EyeOn wdraża ulepszenia planowania i prognozowania o dużym wpływie. Zespół międzynarodowych specjalistów EyeOn koncentruje się na złożonych wyzwaniach. Opiera się to nie tylko na doświadczeniu współpracy z ponad setką dużych, międzynarodowych firm, ale także na połączeniu najnowszych technik, sprawdzonych innowacji w nauce danych i spostrzeżeń z ciągłych badań. Rzuć wyzwanie EyeOn, a wykonają pracę w najbardziej pragmatyczny możliwy sposób.
Odwiedź nas na eyeonplanning.com

Dlaczego Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence?

Optymalizacja zapasów o strukturze plastra miodu pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom zmniejszyć nadmiar zapasów, zapobiegać zapasom i poprawić widoczność planowania bez skomplikowanych projektów IT. Korzystając z planowania zapasów opartego na sztucznej inteligencji i płynnej integracji ERP/APS, automatyzuje decyzje dotyczące zapasów, aby zapewnić dostępność odpowiednich zapasów we właściwym czasie. Klienci zmniejszają kapitał obrotowy, poprawiają poziom usług i zwiększają wydajność planowania w ciągu kilku tygodni.

Zalety

  • Poziomy salda zapasów
    Honeycomb optymalizuje poziom zapasów, aby zmniejszyć zarówno nadmierne zaopatrzenie, jak i zapasy. Zapewnia to, że kapitał obrotowy nie jest niepotrzebnie związany z utrzymaniem wysokiego poziomu usług, bezpośrednio zwiększając satysfakcję klientów i wydajność operacyjną.
  • Osiągnij szybką implementację
    Zaprojektowany z myślą o szybkim wdrożeniu, Honeycomb zapewnia wgląd w kilka minut, a nie miesięcy. Architektura plug-and-play wymaga minimalnych zasobów IT, co pozwala firmom realizować szybkie wygrane i natychmiastowy zwrot z inwestycji bez długich terminów wdrażania.
  • Zarządzanie zmiennością łańcucha dostaw
    Dzięki uwzględnieniu wydajności dostawców, ryzyka czasu realizacji i ograniczeń logistycznych, Honeycomb pomaga firmom radzić sobie z niepewnością. Planiści mogą przeprowadzać scenariusze „co jeśli”, aby szybko dostosować się do wstrząsów podażowych, zmniejszając ryzyko operacyjne i poprawiając odporność.
  • Uproszczenie integracji danych
    Honeycomb bezproblemowo łączy się z platformami ERP i APS w celu ujednolicenia fragmentarycznych danych. Eliminuje silosy i zapewnia skonsolidowany obraz wydajności zapasów, ułatwiając działanie na podstawie spostrzeżeń bez złożoności IT lub opóźnień w uzgadnianiu danych.
  • Zapewnij mierzalną wartość biznesową
    Użytkownicy zgłaszają 5— 10% ogólnych oszczędności kosztów zapasów i 10-20% redukcji zapasów bezpieczeństwa. Ulepszone prognozowanie i niższe zapasy bezpieczeństwa uwalniają przepływy pieniężne, a analityka w czasie rzeczywistym umożliwia inteligentniejsze i szybsze podejmowanie decyzji — maksymalizując wartość przy minimalnych nakładach inwestycyjnych.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

8% redukcja zapasów w Kao Chemicals

W Kao Chemicals zespół zarządzania łańcuchem dostaw wdrożył docelowe poziomy zapasów zdefiniowane za pomocą EyeOn Stock w połączeniu z aktywnym procesem S&OE. W ciągu 6 miesięcy doprowadziło to do zmniejszenia całkowitych zapasów o 8% i dodatkowych oszczędności w wysokości 20 tys. EUR na zewnętrznych kosztach magazynowania.