Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Honeycomb Forecast: Plug & Play demand forecasting engine w oparciu o EyeOn

EyeOn jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie planowania i prognozowania, z biurami w Holandii, Niemczech, Szwajcarii, Belgii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych. Ich misja: osiągnięcie efektownych wyników, aby Twoja firma osiągnęła lata do przodu. Wraz ze swoimi klientami EyeOn wdraża ulepszenia planowania i prognozowania o dużym wpływie. Zespół międzynarodowych specjalistów EyeOn koncentruje się na złożonych wyzwaniach. Opiera się to nie tylko na doświadczeniu współpracy z ponad setką dużych, międzynarodowych firm, ale także na połączeniu najnowszych technik, sprawdzonych innowacji w nauce danych i spostrzeżeń z ciągłych badań. Rzuć wyzwanie EyeOn, a wykonają pracę w najbardziej pragmatyczny możliwy sposób.
Odwiedź nas na eyeonplanning.com

Dlaczego Prognozowanie popytu typu Plug-and-Play dla większej dokładności?

Honeycomb Forecast pomaga rozwijającym się zespołom łańcucha dostaw zastąpić prognozowanie ręczne i rozdrobnione planowanie dokładnym, zautomatyzowanym prognozowaniem popytu. Stworzony dla firm, które potrzebują inteligentniejszego planowania bez złożoności narzędzi APS dla przedsiębiorstw, wykorzystuje modele statystyczne, zautomatyzowany wybór modeli i kierowane przepływy pracy w celu poprawy dokładności prognoz o 5— 20%, przyspieszenia podejmowania decyzji i budowania zaufania do danych planowania.

Zalety

  • Popraw dokładność prognozy o 5-20%
    Użytkownicy zgłaszają 5-20% poprawę dokładności prognoz, podczas gdy analityka w czasie rzeczywistym umożliwia inteligentniejsze i szybsze podejmowanie decyzji, maksymalizując wartość przy minimalnych nakładach inwestycyjnych.
  • Poświęć mniej czasu na budowanie prognozy, a więcej czasu na jej ulepszanie
    Dzięki prognozowaniu statystycznemu typu plug-and-play, automatycznemu wyborowi modelu i inteligentnym wskazówkom, które pokazują, gdzie wejść, odejdziesz od ręcznego planowania. Z większym zaufaniem do liczb, a w rezultacie szybszymi decyzjami.
  • Szybka implementacja, natychmiastowa wartość
    Konfiguracja Plug-and-Play zapewnia szybki start, a informacje dostępne są w ciągu kilku minut. Firmy zyskują natychmiastowe korzyści dzięki szybkim wygranom, zmniejszonemu nakładowi konfiguracji i skupieniu się na wczesnym zapewnianiu zwrotu z inwestycji, bez długich wdrożeń i niestandardowego rozwoju.

Dostępne funkcje