Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Water Hygiene as a Service w oparciu o Evonik Operations

Evonik jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie chemii specjalistycznej. Firma działa w ponad 100 krajach na całym świecie. Evonik wykracza daleko poza chemię, tworząc innowacyjne, opłacalne i zrównoważone rozwiązania dla klientów. Nasz cel: Chcemy poprawić życie dzisiaj i jutro.
Linia biznesowa Active Oxygens: Ta linia biznesowa jest wiodącym światowym dostawcą nadtlenku wodoru. Po aktywacji silny środek utleniający rozkłada się na wodę i tlen, czyniąc go szczególnie przyjaznym dla środowiska i torując drogę do higieny wody bez pozostałości. Firma Evonik posiada wieloletnie doświadczenie w precyzyjnym i bezpiecznym dozowaniu nadtlenku wodoru, wykorzystując własne know-how dla systemów dozujących obsługiwanych przez klientów w różnych lokalizacjach.

Dlaczego Wszechstronny, beztroski pakiet?

Dzięki nowemu rozwiązaniu usług higienicznych Evonik klienci otrzymują sprzęt dozujący wraz z połączeniem IoT. Ponadto na miejscu dostarczany lub syntetyzowany jest środek utleniający, taki jak nadtlenek wodoru — tzw. Water Hygiene as a Service rozwiązanie. Dzięki telemetrycznemu prowadzeniu człowiek-maszyna dodaje się tylko tyle nadtlenku wodoru, ile jest to konieczne do osiągnięcia pożądanych efektów higienicznych. Sondy przymocowane do jednostek dozujących mierzą określone parametry. W przypadku odchylenia rozwiązanie cyfrowe zaleca optymalne dodanie środków dezynfekujących. Ta adaptacja w czasie rzeczywistym poprawia higienę i wskaźniki awarii oraz zmniejsza koszty. Użytkownicy otrzymują w ten sposób „wszechstronny, beztroski pakiet” i nie muszą martwić się o higienę wody. Umowa o usługę płatną za użytkowanie umożliwia przejrzysty przegląd kosztów i planowanie zasobów.

Wszechstronny, beztroski pakiet

Zalety

  • Automatyzacja procesów i zdalne sterowanie
  • Precyzyjne dozowanie środków utleniających
  • Kontrola tworzenia biofilmu
  • Wygodne i wydajne zintegrowane rozwiązanie

Dostępne funkcje