Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Ethon Industrial AI Platform w oparciu o Ethon

Przemysłowa platforma Industrial AI Ethon rozwiązuje kluczowe wyzwanie: małe odchylenia procesowe, które powodują wielomilionowe straty. Nasza platforma rozumie zachowanie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym, ujawniając odchylenia i wyjaśniając, co napędza zmienność.


Prowadzi zespołom optymalizację kosztów, jakości i szybkości w różnych fabrykach poprzez
1) tworzenie wspólnego kontekstu fabrycznego w różnych źródłach danych,
2) analizowanie danych produkcyjnych za pomocą modeli Causal AI dostosowanych do produkcji,
3) przekształcenie spostrzeżeń w wskazówki specyficzne dla ról dla ekspertów ds. procesów i hali produkcyjnej


Klienci zmniejszyli ilość odpadów produkcyjnych o > 80% i wygenerowali oszczędności w wysokości ponad 20 mln USD.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeglądaj naszą stronę internetową https://www.ethon.com/ i śledź nas na LinkedIn.

Dlaczego Odblokowywanie wydajności dzięki przemysłowej sztucznej inteligencji?

Platforma AI firmy Ethon rozumie i wyjaśnia odchylenia produkcji w czasie rzeczywistym, kierując zespołom optymalizację kosztów, jakości i szybkości. Znajduje podstawowe przyczyny, optymalizuje procesy i automatyzuje kontrolę poprzez budowanie połączonego kontekstu fabrycznego, stosowanie sztucznej inteligencji przyczynowej i dostarczanie wskazówek dotyczących poszczególnych ról.


Klienci otrzymują wartość do...
80% redukcji złomu,
25% wyższa wydajność operatora,
20 mln USD+oszczędność kosztów fabrycznych,
<3-miesięczny zwrot z inwestycji w różnych witrynach

Zalety

  • Szybki czas na osiągnięcie wartości
    Szybkie wdrażanie i bez wysiłku skaluje się w różnych lokalizacjach, zapewniając wymierne i powtarzalne wyniki z redukcją odpadów do 80%, wyższą produktywnością operatora o 25% i roczną oszczędnością 1 mln USD na fabrykę w ciągu kilku tygodni.
  • Jedna elastyczna platforma z inteligencją kontekstową
    Rozkłada silosy danych, ujednolicając i kontekstualizując dane produkcyjne w natywną „warstwę inteligencji” sztucznej inteligencji powyżej istniejącej infrastruktury, takiej jak Historian, SCADA lub MES.
  • Przyczynowość, a nie korelacja
    Wykracza poza korelacje z zastrzeżonym modelem rozumowania opartym na sztucznej inteligencji przyczynowej, który identyfikuje prawdziwe czynniki przyczynowo-skutkowe dla stabilnych, zoptymalizowanych procesów.
  • Agentyczne przepływy pracy
    Łączy informacje bezpośrednio z działaniami, umożliwiając agentyczne przepływy pracy, które zapewniają optymalizację, stabilność i ciągłe doskonalenie procesów w czasie rzeczywistym.
  • Sprawdzony wpływ na przedsiębiorstwa na dużą skalę
    Modułowa i bezpieczna architektura klasy korporacyjnej firmy Ethon zapewnia niezawodność, integralność danych i czas pracy w wymagających środowiskach produkcyjnych. Niezawodna praca we wdrożeniach w wielu lokalizacjach i regionach. Sprawdzone u producentów z listy Fortune 500 generujących wartość ponad 20 milionów dolarów.

Dostępne funkcje

Case Study

Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Bezbłędna inspekcja wizualna w firmie Siemens

W Siemens Rastatt inspektor ETHONAI zapewnił 100% wykrycia wad w 150 000 inspekcjach i 200 wariantach produktu — konfigurując nowe produkty w ciągu kilku minut, a nie dni.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Jakość i optymalizacja procesów oparta na sztucznej inteligencji

Zmniejsz ilość odpadów i zapewnij stałą jakość słodyczy, CPG, nabiału, olejów jadalnych, napojów bezalkoholowych, browarów, cukru i alternatywnych białek, wykorzystując sztuczną inteligencję przyczynową i wizję komputerową do identyfikacji przyczyn, optymalizacji procesów i skalowania ulepszeń.

Poznaj zasoby i powiązane produkty