Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIHARBOR?

Porty stają w obliczu rosnącej presji, aby zmniejszyć emisję, hałas i wibracje z zacumowanych statków, zwłaszcza, że urbanizacja zbliża więcej ludzi do portów. Tradycyjne generatory statków przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza, emisji i kosztów operacyjnych. Bez systemu połączeń lądowych porty ryzykują nieprzestrzeganie przepisów środowiskowych, podczas gdy dalsze korzystanie z generatorów pokładowych prowadzi do wyższego zużycia paliwa i negatywnego wpływu na lokalne społeczności. SIHARBOR rozwiązuje te wyzwania, umożliwiając statkom pobieranie energii z lokalnej sieci, umożliwiając im wyłączenie silników podczas zacumowania. Rozwiązanie to zapewnia szybkie, elastyczne i niezawodne połączenie za pośrednictwem systemu zarządzania kablami, obsługując wszystkie typy statków i konfiguracje cumowania. Rezultatem jest poprawa jakości powietrza, obniżenie kosztów operacyjnych i gotowa na przyszłość infrastruktura portowa.

Kluczowe korzyści

Zmniejszenie emisji i hałasu w portach

SIHARBOR umożliwia zakutowanym statkom wyłączanie generatorów wysokoprężnych i pobieranie energii z lokalnej sieci, poprawiając jakość powietrza oraz redukując hałas i wibracje na obszarach portowych.

Elastyczne połączenie dla wszystkich typów statków

Zarządzanie kablami systemu i adaptacyjna konstrukcja umożliwiają instalację w dowolnym porcie, obsługując różne topologie cumowania i zapotrzebowanie na energię. Dostarcza statki wycieczkowe, kontenerowce i promy, zapewniając uniwersalną kompatybilność.

Niższe koszty eksploatacji i konserwacji

Wykorzystując energię przybrzeżną, statki zmniejszają zużycie paliwa i koszty konserwacji związane z uruchomieniem generatorów pokładowych. Porty mogą oferować zniżki na wykorzystanie energii przybrzeżnej, tworząc zachęty ekonomiczne dla zrównoważonych operacji.

Najważniejsze funkcje

Dowiedz się, jak inni używają SIHARBOR

Dr Dirk Claus, dyrektor zarządzający Portu w Kilonii

Port w Kilonii przenosi statki do gniazda

Energia generowana regeneracyjnie dostarcza dwa statki zacumowane równolegle w porcie w Kilonii, redukując wibracje, hałas i emisję CO₂ o 12 000 ton metrycznych rocznie, z pełną przezroczystością wydajności dzięki systemowi SENTRON powermind.

historie klientów

SIHARBOR Referencje

Odniesienie: Port w Kilonii - Shore Power System

Moc brzegowa dla dwóch równoległych statków

Energia generowana regeneracyjnie dostarcza dwa statki zacumowane równolegle w porcie w Kilonii, redukując wibracje, hałas i emisję CO₂ o 12 000 ton metrycznych rocznie, z pełną przezroczystością wydajności dzięki systemowi SENTRON powermind.

SIHARBOR Aida

Elastyczne połączenia dla różnych typów statków

Bezpieczne i elastyczne trasowanie obejmuje różne typy statków i pozycje nabrzeży. Sprawdzone w działaniu rozwiązanie zapewnia wysoką elastyczność, bezpieczeństwo i niezawodność, a zatrzymanie generatorów wysokoprężnych zmniejsza emisję spalin.

Funkcja prasowa Landstrom

Brak hałasu i wibracji podczas ładowania w nocy

W Niedersachsen Ports Cuxhaven, zasilanie lądowe dostarcza statki rolno-on/roll-off za pośrednictwem stacji transformatorowej i systemu zasilania kabli z mobilnym urządzeniem przenoszącym, przekształcając zasilanie napięcia w celu spełnienia wymagań statku.