Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego NXPLUS C 24?

Rozdzielnica NXPLUS C 24 z izolacją gazową oferuje najnowocześniejsze rozwiązanie dla pierwotnych sieci dystrybucyjnych do 24 kV, o solidnych parametrach znamionowych 25 kA, prądu szyny zbiorczej 2500 A i prądu zasilającego 2000 A. Jako część innowacyjnego portfolio Blue GIS firmy Siemens, oferuje sprawdzoną technologię przełączania próżniowego, która zapewnia wszystkie zalety niezawodnych rozdzielnic izolowanych gazowo.

Doświadcz wysokiej niezawodności, bezpieczeństwa i najnowszych innowacji w rozdzielnicach dzięki NXPLUS C 24 — gotowym na przyszłość wyborowi do zrównoważonej i wydajnej dystrybucji energii.

Kluczowe korzyści

Zastosowanie w podstacjach oraz w zastosowaniach zasilających

Dzięki dostępnemu wyłącznikowi, sekcjonalizatorowi magistrali i rozłącznikowi, a także wariantowi instalacji jako podwójnej szyny zbiorczej w instalacji dwustronnej, NXPLUS C 24 może być stosowany w wielu podstacjach i zastosowaniach.

Zachowaj niezależność od środowiska i oszczędzaj miejsce

Hermetycznie zamknięta komora ze stali nierdzewnej sprawia, że rozdzielnica jest niezależna dla środowiska, a kompaktowe wymiary pozwalają na efektywne wykorzystanie przestrzeni. Jest bezobsługowy i umożliwia nowoczesny, innowacyjny design.

Poznaj niespotykaną niezawodność

Dzięki MTBF (Mean Time Between Failures), który przewyższa kilka generacji, NXPLUS C 24 oferuje niespotykaną niezawodność i wydajność.

Wyróżnione możliwości