Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Wzmocnij swoją podróż w zakresie zrównoważonego rozwoju

Rozdzielnica izolowana powietrzem do dystrybucji pierwotnej

NXAIR M 24 kV, do 25 kA

  • 24 kV, znamionowa do 25 kA
  • Idealny do zasilania, infrastruktury, zastosowań przemysłowych
  • Kompaktowy, łatwy w utrzymaniu, ekologiczny

NXAIR 50kA

  • Do 17,5 kV, 50 kA, do 4000 A
  • Sprawdzone dla złożonych sieci i dużej mocy zwarciowej
  • Zastosowania wyłączników prądotwórczych do 15 kV
  • Kompaktowy, niezawodny, opłacalny cykl życia

NXAIR

  • Do 17,5 kV, 40 kA, do 4000 A
  • Do zasilania, przemysłu, zastosowań offshore
  • Maksymalne bezpieczeństwo, przyjazny dla operatora
  • Doskonała wartość, niskie koszty cyklu życia

NXAIR C

  • Do 24 kV, 25 kA, do 2000 A
  • Kategoria ciągłości usług LSC2
  • Kompaktowa powierzchnia, elastyczne obniżenie ciśnienia
  • Niskie koszty utrzymania, przyjazne dla środowiska

NXAIR H

  • Do 36 kV
  • Sprawdzone w zakresie zasilania, przemysłu, infrastruktury
  • Minimalna konserwacja, zapewnia nieprzerwaną pracę
WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Informacje o produkcie - NXAirS

NXAirS 550+

NXAirS 550+ to kompaktowa rozdzielnica izolowana powietrzem średniego napięcia 12 kV o maksymalnej szerokości 550 mm na panel. Posiada zasilacz do 1250A i prąd szyny 2500A, znamionowe zwarcie 31,5 kA i klasyfikację IAC A FLR. Jego zoptymalizowana konstrukcja zmniejsza przestrzeń montażową i koszty budowy, jednocześnie umożliwiając elastyczne połączenie z innymi NXAirS.

Reklama produktu Siemens przedstawiająca eleganckie, nowoczesne urządzenie o niebiesko-białej kolorystyce.

NXAirS 12 kV

NXAirS 12 kV to modułowa, kompaktowa rozdzielnica średniego napięcia izolowana powietrzem o szerokości co najmniej 550 mm na panel. Obsługuje prąd zasilacza i szyn zbiorczych do 4000A, znamionowe zwarcie 40kA i klasyfikację IAC A FLR 40kA-1s. Oszczędność miejsca konstrukcja zmniejsza koszty instalacji, jednocześnie umożliwiając elastyczne połączenie z innymi urządzeniami NXAirS w celu zwiększenia funkcjonalności.

Widok z lewej strony maszyny Siemens NX Air S o eleganckiej konstrukcji i metalicznym wykończeniu.

NXAirS 24 kV

NXAirS 24kV zapewnia wysoką dostępność przez cały okres eksploatacji dzięki naszej delikatnej konstrukcji i systematycznej produkcji. Może być stosowany w systemie do 24kV, 3150A, 31.5kA. Jest montowany fabrycznie, zamknięty metalowo i testowany zgodnie z IEC 62271-200/GB3906.

System Siemens NX Air S-24kV z niebiesko-białą kolorystyką.

NXAIRs 40,5 kV

Nasze urządzenie NXAIRs 40,5 kV zapewnia wyjątkową niezawodność nawet w niekorzystnych warunkach i zapewnia najwyższe bezpieczeństwo. Może być stosowany w systemie do 40.5kV, 3150A, 31.5kA. Jest montowany fabrycznie, zamknięty metalowo i testowany zgodnie z IEC 62271-200/GB3906.

Podstacja elektryczna Siemens NX Air S 40,5 kV z dużym transformatorem i różnymi elementami elektrycznymi.

Często zadawane pytania