Izolowana powietrzem rozdzielnica średniego napięcia NXAIR zapewnia bezpieczeństwo, niezawodność i zrównoważony rozwój w nowoczesnej dystrybucji energii. Wykorzystując naturalne powietrze zamiast SF6, eliminuje gazy cieplarniane i upraszcza recykling. Certyfikowany przez Siemens Ecotech w zakresie odpowiedzialności za środowisko, NXAIR spełnia normy IEC 62271-200 i oferuje solidne zabezpieczenie przed uszkodzeniem łuku, blokowane operacje i obniżenie ciśnienia dla maksymalnej ochrony. Dzięki monitorowaniu cyfrowemu, wyłącznikom próżniowym i długim interwałom serwisowym zmniejsza koszty cyklu życia, zapewniając jednocześnie wysoką dostępność. Teraz ulepszone o transformatory przyrządów niskiej mocy (LPIT) — technologię jutra — integrujące czujniki zgodne z normą IEC 61869 i przekaźniki SIPROTEC 5 dla zaawansowanej cyfryzacji i gotowości na przyszłość.
Portfolio produktów:
- NXAIR — do 17,5 kV do 40 kA
- NXAIR — do 17,5 kV 50 kA
- NXAIR M — 24 kV do 25 kA
- NXAIR C — do 24 kV do 25 kA
- NXAIR H — 36 kV do 31,5 kA