Podstacja E-House
dla systemów DSO i zastosowań przemysłowych
- Stacjonarna dystrybucja energii
- Podstacja wejściowa
- Zwykle instalowany na podwyższonym poziomie
Nowoczesne projekty dystrybucji energii stają przed wyzwaniami, takimi jak szybkie wdrożenie, ograniczona przestrzeń i potrzeba elastycznych, skalowalnych rozwiązań. Tradycyjne podstacje wymagają długiej budowy, montażu na miejscu i są trudne do dostosowania do unikalnych zastosowań.
Opóźnienia, wysokie koszty i nieelastyczne układy mogą utrudniać harmonogram projektu i cele zrównoważonego rozwoju. Siemens E-House rozwiązuje te problemy, oferując prefabrykowane, modułowe podstacje, płyty i jednostki mobilne, które są wstępnie zmontowane, wstępnie przetestowane i dostosowane do potrzeb klienta.
Takie podejście umożliwia szybką instalację, niezawodne dostarczanie energii i zdolność adaptacji do różnych branż, wspierając zarówno tymczasowe, jak i stałe wymagania dotyczące elektryfikacji.
Rozwiązania e-House przybyć prefabrykowane, wstępnie zmontowane, i w pełni przetestowane dla szybka instalacja na miejscu. Równoległe projektowanie/produkcja i zoptymalizowana instalacja/uruchomienie puszki skrócenie czasu realizacji nawet o 50%.
Rozwiązania e-House zminimalizuj pracę na miejscu przez budowę i testowanie fabryki. To skraca Ryzyko EHS, opóźnienia pogodowe, a koordynacja, umożliwiając instalację plug-and-play.
E-Houses przecinają CAPEX dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i wydajnej realizacji. Wspierają również zrównoważony rozwój poprzez redukcja materiałów, transportu i pracy na miejscu, zapewniający kompaktową, energooszczędną elektryfikację o długiej żywotności

dla systemów DSO i zastosowań przemysłowych
- Stacjonarna dystrybucja energii
- Podstacja wejściowa
- Zwykle instalowany na podwyższonym poziomie

dla centrów danych i systemów operacyjnych
- Zewnętrzna integracja wolnostojąca i wewnętrzna
- Bez wejścia, jako zintegrowany poślizg pomieszczeniowy lub obudowa wyposażenia/owijarka
- Ramy wyposażenia do szybkiej integracji w konwencjonalnych budynkach na miejscu

dla operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD)
- Tymczasowa dystrybucja energii
- Schronienie lub specjalne projekty operacyjne