Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Compact Modular Recloser?

Compact Modular Recloser (CMR) chroni i monitoruje napowietrzne sieci dystrybucyjne. Obsługuje aplikacje jedno- i wielofazowe dzięki zaawansowanej technologii przerywników próżniowych firmy Siemens, poprawiając niezawodność sieci średniego napięcia.

Rozwiązuj typowe problemy z przestarzałymi recloserami hydraulicznymi. CMR eliminuje regularną konserwację i wykorzystuje napięcie sieciowe do zasilania, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych zasilaczy. Automatycznie usuwaj tymczasowe usterki, aby przywrócić zasilanie, zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę SAIFI.

Polegaj na w pełni zintegrowanym, samodzielnie zasilanym systemie z napięciem liniowym i akumulatorem zapasowym do ciągłej pracy. Jego bezobsługowa konstrukcja zapewnia 25-letnią żywotność, eliminując okresowe kontrole i obniżając koszty operacyjne. Łatwo i szybko zamontuj kompaktową, lekką konstrukcję, zmniejszając koszty i przyspieszając zwrot z inwestycji.

Kluczowe korzyści

Zwiększ niezawodność sieci i czas pracy

Usuń tymczasowe usterki, aby szybko przywrócić zasilanie, oszczędzając czas pracy. Zmniejsz poziom SAIFI w celu zwiększenia stabilności sieci. To proaktywne zarządzanie usterkami minimalizuje przestoje i zapewnia stałą moc.

Zyskaj elastyczność operacyjną i kontrolę

Zmień ustawienia ochrony sieci zdalnie lub lokalnie dla zmiennych warunków pracy. Szybko dostosowuj się do zmieniających się wymagań sieci, optymalizuj wydajność i utrzymuj stabilną pracę.

Osiągnij szybszy zwrot z inwestycji

Minimalizuj konserwację i uprość instalację, aby obniżyć całkowite koszty. Przyspiesz zwrot z inwestycji dzięki zmniejszonym kosztom operacyjnym i wydajnemu wdrożeniu.

Wyróżnione możliwości